Nyheter –
NORD på tillväxtkurs
2021 genererade NORD en omsättning på 870 miljoner €. Detta är en ökning med ungefär 18 % jämfört med föregående år. Och 2022 fortsätter drivtekniksspecialisten på sin tillväxts- och framgångskurs.
Bargteheide, 2022-02-15
Fyra nya produkter och den största investeringen i företagets historia: För NORD var 2021 en ny höjdpunkt i företagets 55-åriga historia. Med nya innovationer och kapacitetsökningar arbetade drivtekniksspecialisten vidare på sin marknadsnärvaro och sina tillväxtambitioner och befäste sitt rykte som en kompetent, tillförlitlig partner och viktig impulsgivare för branschen. Även 2022 planeras kraftiga investeringar i nya verksamhetsställen och nya produkter. Bland annat står introduktionen av en ny industriell växelenhetsserie (MAXXDRIVE® XD) på agendan och även fortsatt utvidgning av high-efficiency portföljen.
Produktinnovationer 2021:
DuoDrive: Kombinerad växelenhet och motor
NORDAC ON: Decentraliserad frekvensomvandlare med integrerat multi-protocol Ethernet-gränssnitt
IE5+ synkron motor: : Nya storlekar i high-efficiency motorgenerationen
NORDAC PRO SK 500P: Kopplingsskåpsinstallerad State-of-the-art omvandlaren för alla drivtekniska applikationer med utvidgat effektområde till 22 kW
De viktigaste investeringarna 2021:
Ett nytt höglager byggdes i Tyskland
En ny motorfabrik byggdes i Polen
Fabriksutvidgningar i Polen, USA och Kina (pågår)
Byggnadsarbetarna på en ny administrationsbyggnad inleddes vid huvudkontoret i Bargteheide