Nyheter –
NORD drivteknik för teatrars övermaskineri
Scenteknikerna från DTS2 i Groningen är specialiserade på teaterautomatisering och i samarbete med NORD DRIVESYSTEMS har de moderniserat scentekniken i Theater aan het Spui som är belägen i centrum av Haag. Man var tvungen att installera hela övermaskineriet med traverser, belysningsarmaturer och lingångar på ett mycket begränsat utrymme under taket.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/46542.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/46542.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/46542.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/46542.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/46542.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/46542.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/46542.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-09-14
Hela utrustningen ersattes med en ny konstruktion; därvid moderniserades drivsystemet liksom också elektroniken. Installationen som tidigare var mycket statisk och svårhanterlig har nu blivit ett extremt flexibelt system. Tre rörliga traverser, tolv kulissvinschar och flera kedjevinschar säkerställer maximal flexibilitet så att kulisser, ridåer, dekorationer, scenutrustning, belysning och ljudutrustning etc. kan flyttas vart som helst i teatersalen.
NORD-drivenheter för en fantastisk föreställning
Ungefär 40 drivenheter från NORD DRIVESYSTEMS och över 20 års erfarenhet inom scenteknik säkerställer att allting kan flyttas. De drivtekniska lösningar från NORD är kompakta, robusta, dynamiska och tystgående och garanterar högsta möjliga säkerhet. De är lätta att använda, installera och underhålla. NORD har levererat tre olika typer av växelmotorer för Theater aan het Spui: tvåstegs NORDBLOC.1® raka kuggväxelenheter med en effekt på 0.75 kW och tvåstegs parallellaxelväxelenheter med effekter på 2.2 kW och 4 kW. De raka kuggväxelenheterna används för alla horisontala rörelser och parallellväxelenheterna för vertikala rörelser. Den viktigaste fördelen med dessa drivtekniska lösningar är den kompakta och kraftfulla konstruktionen.
NORD drivtekniken har sedan många år bevisat sig i en mängd teatrar runt om i världen. Alla drivenheter uppfyller de stränga säkerhetsbestämmelserna i DIN 56950 och DIN EN ISO 13849-1 /-2 liksom också de tyska olycksförebyggande bestämmelserna i DGUV 17+18. Om ytterligare krav och bestämmelser förekommer i något land, planerar NORD drivsystemen lokalt i enlighet med de tillämpliga förordningarna och säkerhetsnormerna.