Nyheter –
NORD: 25 år i Finland
NORD finns nära sina kunder i över 80 länder och säkerställer ett smidigt samarbete med hjälp av 48 egna filialer och ett omfattande nätverk av försäljningspartners. I April 1998 etablerades den finska filialen NORD Gear Oy i Tammerfors. I år firar NORD-filialen sitt 25-årsjubileum.
Bargteheide, 2023-04-05
Nord-filialen i Finland är huvudsakligen sysselsatt med att förse den lokala marknaden med kuggväxelmotorer, push-on växelenheter, industriella växelenheter och integrerade omvandlare. I Finland är materialhantering, mineralutvinning, miljöteknologi samt skogs- och pappersindustri viktiga målbranscher och applikationsområden för tillverkarens drivsystem.
Sedan NORD-filialen grundades för 25 år sedan har den hela tiden vuxit och därför var man 2013 tvungen att flytta till nya faciliteter i Pirkkala, som är en förort till Tammerfors. Utrymmena på 900 m² omfattar kontors- och produktionsutrymmen samt ett lager. "Vårt team tillhandahåller omfattande stöd och kompetent rådgivning i konstruktionsfrågor samt utmärkt kundservice" säger verkställande direktör Antti Kekki. "Vårt mål är att förbli framgångsrika och upprätthålla en stadig tillväxt."
Vårt fokus i Finland:
- Försäljning
- Konsultation och stöd
- Service
- Montering av små växelmotorer
NORD koncernen är en av de världsledande inom drivteknik. Våra medarbetare säkerställer minimala leveranstider och maximal service i hela världen och erbjuder mekaniska och elektroniska lösningar från en och samma källa.