Frekvensomriktare för kontrollskåp

Perfekt för alla applikationer
Inköpare

Frekvensomriktare för kontrollskåp från NORD har ett effektintervall på upp till 160 kW och kan tack vare deras många funktioner anpassas på bästa sätt till alla kundens applikationer.

Global närvaro och enastående produktionsdjup

Alla komponenter i våra frekvensomriktare, som är avgörande för frekvensomriktarnas kvalitet, tillverkas i vår egen fabrik i Tyskland med avancerade maskiner och av högkvalificerade anställda. Med detta säkerställs en hög drifttillförlitlighet och ett utmärkt serviceliv, och tillåter oss att snabbt och flexibilitet svara på dina individuella önskemål och behov. Vårt omfattande försäljnings- och servicenätverk med dotterbolag och återförsäljare i 98 länder är en garanti för bästa tillgänglighet för att möjliggöra korta leveranstider och kundorienterad service.

Kvalitet utan kompromisser – med snabb leverans

Tack vare vår omfattande know-how och många års erfarenhet inom utveckling och tillverkning av frekvensomriktare, uppfyller vi de mest strikta kvalitetskraven – inte bara vid tillverkning, utan inom hela den värdeskapande kedjan. Framtidsorienterade tillverkningsmetoder, moderna produktionsanläggningar, kvalificerade anställda och konsekvent kvalitetshantering säkerställer på ett hållbart sätt prestandan och servicelivet av frekvensomriktare från NORD. Vårt globala försäljnings- och servicenätverk garanterar snabb tillgänglighet samt snabbt och omgående leverans.

Din tillförlitliga partner – världsomspännande

Våra frekvensomriktarers långa serviceliv är ett resultat av vår kvalitetssträvan, som inte tillåter några kompromisser, det enastående produktionsdjupet och vårt konsekventa kundfokus. Optimerad geometrier, exakt skräddarsydda för de respektive behoven, garanterar bästa lastkapacitet, tyst drift och lågt underhållsbehov. Vårt omfattande, internationella försäljnings- och servicenätverk är en garanti för korta leveranstider, kompetent rådgivning och snabb service på plats världen runt. Online eller offline: Vi är din tillförlitliga partner, dygnet runt, sju dagar i veckan.

Högsta standarder för maximalt serviceliv

Våra frekvensomriktare används av mer än 100 olika industrier världen runt, ofta med avancerade tekniska krav. På grund av detta är de högsta kvalitetsstandarderna en självklarhet för oss – inte enbart vid tillverkning, utan inom den hela värdeskapande kedjan. Högkvalitativa material, strikt kvalitetshanteringssystem och höga globala produktionsstandarder säkerställer våra frekvensomriktarers långa serviceliv och låga underhållsbehov. Vi förlitar oss på moderna produktionssystem och produktionstekniker som KAIZEN, 5S, visuell hantering, lagerhantering och kvalitetscirklar.

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvensomriktare

Kraftfull fokus, optimal funktion

  • Effektområde: 0,37–3 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66, IP69 (under förberedelse)
  • Vägg- eller motormontering
  • Multiprotokoll Ethernet-gränssnitt
  • Plug & Play-lösning för snabb idrifttagning

NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare

En produkt, många fördelar

  • Kapslingsklass: IP20
  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP20
  • Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
  • USB-gränssnitt för spänningsfri parametrisering
  • Multikodar-gränssnitt för drift med flera axlar

NORDAC START – SK 135E – Motorstartare

Kompakt motor, skonsam start utan slitage

  • Effektområde: 0,25–7,5 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering

NORDAC LINK - SK 250E - Frekvensomriktare

Snabb installation, enkelt underhåll

  • Effektområde: 0,37–7,5 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP65
  • Väggmontering
  • Enkel installation och underlättat underhåll tack vare snabbkopplingar
  • Fri konfigurering för din applikation

NORDAC BASE – SK 180E – frekvensomriktare

Kompakt motor, viktigaste drivfunktionerna

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering

NORDAC LINK - SK 155E - motorstartare

Snabb installation, skonsam start utan slitage

  • Effektområde: 0,06–3,0 kW
  • Kapslingsklass: IP65
  • Väggmontering
  • Enkel installation och underlättat underhåll tack vare snabbkopplingar
  • Fri konfigurering för din applikation

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomriktare

Större flexibilitet, lägre kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering
  • Maximal flexibilitet med modulär uppbyggnad