NYHET
IE5+ synkronmotorer (TEFC )
Kompakt med hög verkningsgrad
Den nya motorgenerationen NORD IE5 + synkronmotorer för användning inom intralogistik samt dryck- och livsmedelsindustrin tillverkas i våra egna anläggningar. Våra motorer utmärker sig tack vare en kompakt, hygienisk design in i minsta detalj, vilket garanterar en hög korrosionsbeständighet och enkel rengöring. Vår permanentmagnet-synkronmotor (PMSM) kan även fås i IP69K. En givare integrerad i motorn ingår i standardutförandet, integrerad mekanisk broms finns som tillval. Denna motor reducerar antalet varianter som kan behövas och sänker därmed driftkostnaderna. Den är även kompatibel med samtliga växlar och frekvensomriktare i NORDS produktportfölj.
- Optionally available with IP69K
- Worldwide approvals and acceptance
- Flexible motor mounting: Direct mounting, NEMA, IEC
- Constant high efficiency over then entire adjustment range