NYHET

MAXXDRIVE® XJ vinkelväxel

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 1,250 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 947,100 lbf-in
  • Hus med större axelavstånd
  • Axlar placerade i ”J”-form
  • 3-stegs
  • Perfekt för framdrivningar
  • Optimerat hus för nedåtgående radiell belastning
Tillverkningsstorlekar: 8
Monteringsposition: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Utväxling: 12.5:1 - 112:1

I vinkelkuggväxelutförandet är alla storlekar av MAXXDRIVE® XJ industriväxlarna tillverkade enligt den beprövade UNICASE-principen. Med hjälp av olika tätningsalternativ kan industriväxlarna anpassas till en mängd olika omgivningsförhållanden. Olika kyl och värmealternativ möjliggör en  flexibel temperaturhantering,  vilket tillåter användning även vill kraftigt varierande omgivningsförhållanden och förlänger smörjmedlens brukstid. Stora rullager och axelavstånd ökar komponenternas belastningsbarhet och livslängd. Vi erbjuder korta leverans- och projekteringstider. Detta är möjligt tack vare våra experters kunskap om varje användnings specifika krav och optimal lagerhållning

  • Drivenhetens utförande: IEC/NEMA-motoradapter eller fri drivaxel
  • Fot- eller plug in-montering (med momentstöd)
  • Många olika drivaxlar finns tillgängliga: Homogena axlar, hålaxlar (krysskil/spännelement) DIN5480
  • Bromsmontering med drivfläns eller bromskonsol
  • Koppling för utgående axel (trumkoppling) tillgänglig

  • Hus optimerat för extern belastning
  • Större axelavstånd
  • Anpassning till de drivande och drivna axlarnas dimensionering på kundsidan är möjligt
  • Axlar placerade i ”J”-form
  • Hög tillförlitlighet
  • Lång livslängd
  • Kan synkroniseras med remhjul
  • Hög precision