Новини –
Нова обіцянка бренду: наше рішення. Ваш успіх.
NORD DRIVESYSTEMS є надійним і компетентним партнером для інноваційних привідних рішень, який підтримує своїх клієнтів у всьому світі, створюючи індивідуальні високоефективні приводи з модульної системи, а також всебічне застосування та знання галузі.

Bargteheide, 2023-06-22
«З нашими привідними рішеннями ми хочемо сприяти успіху наших клієнтів. Це головне послання обіцянки нашого бренду: Наше рішення. Ваш успіх», – пояснює Йорг Нірманн, керівник відділу маркетингу.
Підвищення енергоефективності або зниження загальної вартості володіння (TCO) – це лише деякі аспекти додаткової вартості, створеної привідними системами NORD. Енергоефективні рішення характеризуються різними перевагами в різних сферах застосування та галузях. До таких рішень належать запатентований DuoDrive, двигуни IE5+, а також надійні індустріальні редуктори MAXXDRIVE® XD або частотні перетворювачі NORDAC ON, потужність яких цього року була збільшена до 3 кВт і, таким чином, охоплюють ще ширший діапазон застосувань.
Дізнайтеся про переваги DuoDrive , двигунів IE5+ , MAXXDRIVE XD або NORDAC ON
Наші рішення для різних галузей:
- Хлібопекарська промисловість
- Пакувальна промисловість
- Складська логістика
- Логістика аеропорту
- Змішувачі
- Перевалка сипучих вантажів
- Логістика та крани
Усі цільові галузі з першого погляду!!
NORD пропонує ефективні системні рішення, що включають електродвигуни, редуктори та електроніку приводів для більш ніж 100 галузей промисловості. Компанії також можуть скористатися послугою NORD ECO, щоб зробити свої системи більш економними та стежити за їх енергоефективністю.