LOGIDRIVE - ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ІНТРАЛОГІСТИКИ І ЗАСТОСУВАННЯ В АЕРОПОРТАХ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ, СТАНДАРТИЗОВАНЕ, ЗРУЧНЕ В ОБСЛУГОВУВАННІ

Штепсельний з'єднувач M12 для цифрових входів. З'єднання з датчиками, що розташовані поруч. Інвертор передає статус датчика у систему більш високого рівня.

Перемикач для проведення ТО. Для виконання робіт по ТО частотно-регульований привод можна перемкнути у режим ТО.

Клавішний перемикач (автоматичний / локальний). Автоматичний: робота за допомогою блоку керування більш високого рівня через шину. Локальний: режим налаштування з керуванням безпосередньо на инверторі.

Кнопка скидання з сигнальною лампою. Попередження і скидання.

Штепсельний з'єднувач M12 для шини (наприклад, ASI). Можливе з'єднання з іншими магістральними систмами.

Внутрішній гальмівний резистор.

Зовнішній 24 В = – електроживлення для пульта керування. Забезпечує однаковий потенціал для всіх приводних агрегатів. Доступ до приводних агрегатів можна отримати через шину навіть за відсутністю напруги 400 В ~ завдяки пульту керування, що залишається активним від постачання електроживлення 24 В =.

Децентралізоване встановлення. Інвертор, що з'єднуєтсья з приводом, може мати надвигунне або настінне кріплення.

При необхідності проведення обслуговування дані можуть передаватися з EEPROM, що підключений до пристрою.


P

n2N

M2N
LDB1100 1,1 кВт 0 – 565 об / хв 20 – 130 Нм
LDB1500 1,5 кВт 0 – 482 об / хв 30 – 230 Нм
LDB2200 2,2 кВт 0 – 482 об / хв 45 – 260 Нм
Розмір Редуктор Електродвигун Інвертор частоти
LBD1100 92372.1A-IEC80 80T1/4 SK215E-221-340-A
LBD1500 92672.1A-IEC90 90T1/4 SK215E-221-340-A
LBD2200 92672.1A-IEC90 90T3/4 SK215E-401-340-A
Розмір Ø Полий вал [мм] Ø Полий вал [мм]
LDB1100 30 35
LDB1500 30 35
LDB2200 30 35

БЛОКИ ПРИВОДУ IE4 - З НИЗЬКИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ

Використання синхронних електродвигунів IE4 мінімізує загальну вартість життєвого циклу. Електродвигун NORD IE4 має значно більший ККД і менший термін окупності

НИЗЬКЕ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

  • Відповідність більш жорстким вимогам по ККД.
  • Значне зниження TCO (загальної вартості володіння).
  • Високий ККД, навіть в діапазонах часткового навантаження при низькій частоті обертання завдяки використанню технології PMSM.

ЗКОРОЧЕННЯ МОЖЛИВИХ ВАРІНТІВ

  • Стандартизація редукторних електродвигунів для інтралогістики і вимог аеропортів.
  • Простий процес проектування.
  • Простий вибір.
  • Великий діапазон частоти обертання завдяки застосуванню инверторної технології.

ЗРУЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ І ТО

  • Значне скорочення обсягів складування.
  • Зручність експлуатації завдяки завдяки технології легкого підключення.
  • Компактне виконання, економія простору.
  • Полегшення конструкції на 25% завдяки використанню корпусу з алюмінію.

НАЯВНІСТЬ МЕРЕЖІ ПРЕДСТАВНИЦТВ В РІЗНИХ РЕГІОНАХ

  • Компанія NORD DRIVESYSTEMS представлена у 52 країнах по всьому світу.
  • Виробництво, складання, обслуговування та мережі збуту.