Приводні рішення від NORD
Ріжучі машини для безпечного та ефективного розділення харчових продуктів, конвеєрні стрічки для виправляння посилок, дозувальні насоси для свіжовичавлених соків у пляшках. Розумне управління переміщенням є перевагою NORD.
NORD DRIVESYSTEMS розробляє системні рішення для приводів. Завдяки високій галузевій компетенції, ми точно підбираємо компоненти з наших модульних систем. Електроніка приводів оптимально настроюється й гарантує, що наші редуктори та двигуни будуть працювати саме так, як вам потрібно!
Дізнайтеся, як NORD ефективно і надійно вирішує ваші завдання по приводу.
Засоби гігієни та догляду | Мішалки
Приводні рішення NORD забезпечують незмінно високу якість продукції навіть при широкому асортименті рецептур. Промислові редукторні двигуни приводяться в дію перетворювачами частоти NORDAC <i>PRO</i> в діапазоні потужності до 160 кВт. Висока точність регулювання і широкий діапазон перевантажень забезпечують надійне функціонування технологічного процесу.
Зусилля, необхідні для досягнення однорідності, необхідної навіть для високов'язких продуктів, таких як зубна паста, наприклад, забезпечується нашим промисловим редуктором MAXXDRIVE® XC. З крутним моментом 242 000 Нм і більше, вони забезпечують швидкість і безперервність роботи, а їх BLOCK–корпус, стійкий до скручування, постійно витримує величезні поперечні й осьові зусилля, що діють на вал мішалки.
Харчові | Різальні машини
У машинах для різання харчових продуктів перетворювач шафи управління NORDAC <i>PRO</i> забезпечує точний контроль притиску, наприклад хліба, м'яса або сиру в машині. Це стало можливим завдяки вбудованому ПЛК. З його допомогою можна вільно програмувати функції управління, близькі до приводу.
У поєднанні зчерв'ячним редукторним двигуном UNIVERSAL- це рішення забезпечує високу перевантажувальну здатність. Функціональна безпека гарантується за допомогою Safe Torque Off: Якщо кожух машини відкритий, двигун і, отже, різальний ніж зупиняються.
Пошта та посилки | Логістика посилок
У сукупності наші розподілені перетворювачі частоти NORDAC <i>LINK</i> і наші двигуни з конічною передачею IE5+ здатні забезпечувати економічну і стійку експлуатацію багатокілометрових конвеєрів в області пакетної логістики. Енергозберігаючі двигуни мають високу ефективність в широкому діапазоні швидкостей і крутного моменту. Вони також забезпечують оптимальні показники енергоспоживання в діапазонах часткового навантаження і швидкості. Це дозволяє значно скоротити кількість варіантів.
Рішення також відрізняється високим ступенем простоти обслуговування. Розподілені перетворювачі частоти встановлюються близько до двигуна. З'єднання можуть бути виконані за допомогою простих настроюваних роз'ємів.
Харчова промисловість | Конвеєрне обладнання
Перетворювачі частоти NORD ідеально підходять для задоволення високих вимог до точного регулювання швидкості. Це забезпечує оптимально збалансований виробничий процес.
NORDAC <i>PRO</i> може бути підключений через Ethernet. Це дозволяє здійснювати віддалене технічне обслуговування установки, перевіряти компоненти на наявність несправностей й оцінити записані дані перетворювача частоти за допомогою онлайн-інструментів. Завдяки цьому NORD має високий рівень відмовостійкості установки.
Сільське господарство | Щітки для корів
Для щітки, якою може „керувати" корова, необхідний інтелектуально керований привід. Для цього використовується перетворювач частоти NORDAC <i>BASE</i>, за допомогою вбудованого ПЛК якого можна запрограмувати функції, специфічні для конкретного додатка. Коли корова торкається щітки, вона починає автоматично обертання. При занадто сильному опорі, наприклад, при защемленні хвоста, щітка зупиняється і повертається в протилежному напрямку. Напрямок обертання також змінюється при кожному запуску і з інтервалом в п'ять хвилин. Це забезпечує рівномірний знос елементів щіток.
NORDBLOC.1 з низьким рівнем шумута циліндричний редукторний двигун разом з децентралізованою системою NORDAC BASE встановлені на щітці таким чином, щоб вони не оберталися разом зі щіткою. Таким чином, обриви кабелів виключені.
Сценічна техніка | Управління кулісами
Приводні рішення NORD, що мають потужні функції позиціювання і безпеки, гарантують безперебійні театральні вистави. Наш модуль POSICON в перетворювачі NORDAC <i>PRO</i> забезпечує точний контроль положення куліси. Перетворювачі частоти NORD зі стандартним вбудованим інтерфейсом CANopen, вбудованим керуванням гальма, мережевим фільтром та модулями розширення входів / виходів є оптимальним обладнанням для високих вимог до театральних приводних систем.
Перетворювач частоти підтримує функцію "надійного утримання". Система відповідає вимогам безпеки відповідно до SIL 3.
Це обіцянка бренду NORD своїм клієнтам. Ми надаємо надійну підтримку в успішному проектуванні ваших додатків: