Стартер двигуна NORDAC START - SK 135E

Компактний привід, пуск без зношування

  • Діапазон потужності: 0,25 - 7,5 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66
  • Монтаж на стіні або на двигуні

Стартер NORDAC START - це децентралізований електронний стартер, стійкий до зношування, для будь-яких режимів плавного пуску. Оснащений функцією реверсування та внутрішнім захистом двигуна. Може бути вільно інтегрований у будь-яку систему.

  • діапазон потужності: 0,25 - 7,5 кВт;
  • 3-фазні 200 - 240 В, 3-фазні 380 - 500 В;
  • клас захисту: IP55, IP66, IP69K;
  • кріплення на двигуні або на стіні

  • 2 цифрові входи, 2 цифрові виходи;
  • параметризація за допомогою вбудованого модуля управління, програмних засобів або програмі NORDCON;
  • функція реверсування;
  • функція контролю привода, включаючи моніторинг двигуна та оцінку термістора двигуна;
  • управління гальмом двигуна;
  • вбудований лінійний фільтр;
  • асинхронна робота двигуна

F3015 - SK 135 E Флаєр - Блок 25


F3015 - SK 135 E Флаєр - Блок 25
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

BU0135 - Посібник - SK 135E


BU0135 - Посібник - SK 135E
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

TI275274173 - Тех. Інформація / Інформаційний лист - SK TIE4-NQ16-K-LA


TI275274173 - Тех. Інформація / Інформаційний лист - SK TIE4-NQ16-K-LA
  • Завантажити Англійська
Детальна документація