Приводна електроніка від NORD: лідери ринку в усіх секторах
більшеПеретворювачі частоти та пускачі двигуна компанії NORD постачаються як централізоване рішення для встановлення в шафі керування або децентралізований варіант для використання в польових умовах. Вирішіть самі, що найкраще підходить для вашого застосунку!
Перетворювачі частоти NORD вже відповідають вимогам до енергоефективності класу IE2 нової директиви ЄС з екологічного проектування 2019/1781 (дійсна від 1 липня 2021 року).
Інноваційний асортимент приводної техніки NORD
Інноваційний асортимент приводної техніки NORD може бути налаштований, щоб відповідати майже всім застосуванням.
NORD співпрацює з клієнтами в усьому світі, в якості експерта з застосування приводів, щоб забезпечити рішення, які оптимально підходять до їхніх вимог.
Масштабування функцій для кожного застосування приводу. Протягом багатьох десятиліть NORD DRIVESYSTEMS пропонує своїм клієнтам по всьому світу інвертори шафового виконання та децентралізовану приводну техніку.
В обох випадках привод електроніки характеризується масштабованою функціональністю, простотою установки і високою точністю регулювання. ПЛК інтегрований в децентралізовані приводи NORD дозволяє замовнику розробляти модульні і автономні системи виробництва. Інструмент NORD CON спрощує весь процес установки і дозволяє легко регулювати і експлуатувати техніку. Завдяки оптимізації з'єднань, користувачі можуть заощадити витрати на систему. Наші рішення приводу призначені для роботи з асинхронними і синхронними двигунами.
Модульна система - множина переваг
Завдяки своїм масштабованим функціям, модульна система NORD може бути ідеально підібрана для кожної задачі. Наша приводна електроніка підтримує всі поширені промислові шинні інтерфейси і обмінюється даними з усіма контролерами. Контроль позиціонування POSICON пропонує користувачеві інтегроване позиціонування і режим синхронізації. Функціональна безпека інтегрована у відповідності STO і SS1. Перетворювачі частоти NORD також пропонують інтегрований гальмівний випрямляч для керування гальмом двигуна. Функція енергозбереження при частковому навантаженні, а також інструменти налаштування експлуатації і параметризації плюс проста структура параметрів доповнює можливості нашої модульної системи.
NORDCON APP
Інформація візуалізується на екрані, стилізованому під панель приладів, і використовується для відстеження стану приводу і діагностики неполадок. Налаштування параметрів за допомогою функції допомоги та швидкого доступу до цих параметрів. Функція осцилографа.
Детальніше
Перетворювачі частоти та пускачі двигуна NORD
Наша електронна техніка може гнучко адаптуватися до будь-якого застосування. Крім того, вона швидко встановлюється, легка в обслуговуванні та сумісна з усіма пропонованими на ринку системами шин та блоками керування.
Перетворювачі частоти та пускачі двигуна NORD підходять як для централізованої роботи в шафі управління, так і для децентралізованого та повністю інтегрованого використання безпосередньо на двигуні. Перетворювачі відповідають технології Industrie 4.0-ready, можуть працювати в мережі та завдяки вбудованому ПЛК дозволяють виконувати попередню обробку внутрішніх параметрів стану або зовнішніх підключених датчиків. Це дозволяє проводити дистанційний контроль технічного стану.
Причини придбати частотний перетворювач NORD
Наші перетворювачі частоти: інтелектуальні та прості у підключенні
Перетворювачі частоти NORD DRIVESYSTEMS мають потужні процесори та забезпечують оптимальну якість регулювання. Інтеграція перетворювачів у різні архітектури управління забезпечується у вигляді безлічі різних комунікаційних інтерфейсів.
Великим плюсом для якості виконання процесу є інтелект систем: перетворювачі за допомогою вбудованого ПЛК можуть самостійно реагувати на зміни в ході процесу та усувати несправності незалежно від системи керування установкою.
Подивіться тут, як наші частотні перетворювачі забезпечують високоефективну роботу фільтрувальних установок під час виробництва напоїв:
Більше інформації
Пускачі двигуна NORD: швидкі та потужні помічники під час запуску
Вільно конфігуруються та просто встановлюються – це наші пускачі двигуна NORDAC. Системи забезпечують повністю електронний зносостійкий пуск та мають функцію реверсу. Пускачі двигуна серії NORDAC START мають численні пристрої для безпеки, наприклад внутрішнє захисне реле двигуна і гальмівний випрямляч для управління гальмом двигуна. Тим самим відпадає необхідність встановлення захисного автомата двигуна.
Завдяки вбудованому потенціометру пускачі двигуна NORDAC START можуть дуже швидко запускатися, також оснащені DIP-перемикачем для конфігурації.
Наші пускачі серії NORDAC LINK можуть вбудовуватись у різні системи польових шин. В рамках сімейства NORDAC LINK ми також пропонуємо відповідний перетворювач частоти із вбудованим ПЛК, який оптимально вирішує пов'язані з приводом функції.