НОВИНКА

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - перетворювач частоти

Широкі можливості, оптимальні функції

  • Діапазон продуктивності: 0,37 - 3 кВт
  • Клас захисту: IP55, IP66, IP69 (в процесі підготування)
  • Монтаж на стіні або на двигуні
  • Багатопротокольний інтерфейс Ethernet
  • Готове до негайного застосування рішення для швидкого введення в експлуатацію

Децентралізований перетворювач частоти відповідає особливим вимогам технології для горизонтальних конвеєрів. NORDAC ON був розроблений для приводів IE3, а NORDAC ON+ оптимізований для взаємодії з синхронним двигуном IE5+. Завдяки формі корпуса та обробці поверхні nsd tupH, NORDAC ON PURE спеціально розроблений для харчових продуктів & Розроблено для виробництва напоїв. Серія продуктів характеризується вбудованим інтерфейсом Ethernet, з можливістю підключення та надзвичайно компактним дизайном. Економічне рішення "plug-and-play" для середовищ IIoT.

  • Діапазон продуктивності: 0,37 - 3 кВт
  • 3-фазний 380 - 480 В
  • NORDAC ON для дисків IE3, NORDAC ON+ для дисків IE5+, NORDAC ON PURE з дисками IE5+ для F&B
  • Клас захисту: IP55, IP66, IP69
  • Функціональна безпека

  • 4x цифрові входи, 2x цифрові виходи
  • Функціональна безпека: STO, SS1
  • Інтегрований інтерфейс Ethernet (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP), який налаштовується за параметрами
  • Оновлення прошивки через Ethernet
  • Інтерфейси кодера: RS-485
  • Простота встановлення та обслуговування завдяки широким можливостям підключення
  • Сумісність з усіма частотними перетворювачами NORD
  • Параметризація за допомогою модуля управління, програмного засобу NORDCON або за допомогою додатку
  • 4 набори параметрів, які можна перемикати безпосередньо онлайн
  • Керування чотиритактним двигуном через вбудований гальмівний переривник
  • Керування напругою/частотою, векторне керування струмом по розімкнутому та замкнутому циклу
  • Висока якість керування та стійкість до перевантажень для синхронних та асинхронних двигунів
  • Функціональність ПЛК для приводу
  • Інтегрований режим позиціювання POSICON
  • Вбудований мережевий фільтр

S9013 - NORDAC ON


S9013 - NORDAC ON
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT


BU0960 - manual - NORDAC ACCESS BT, SK TIE5-BT
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

TI275274601 - Тех. інформація / Техпаспорт - присоединительный кабель SK TIE4-RJ12-RJ12


TI275274601 - Тех. інформація / Техпаспорт - присоединительный кабель SK TIE4-RJ12-RJ12
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

TI275274603 - Тех. інформація / Техпаспорт SK TIE4-RS485-RS232


TI275274603 - Тех. інформація / Техпаспорт SK TIE4-RS485-RS232
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

TI275274604 - Тех. інформація / Техпаспорт SK TIE4-RS232-USB


TI275274604 - Тех. інформація / Техпаспорт SK TIE4-RS232-USB
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

TI278910150 - SK TIE5-CIO


TI278910150 - SK TIE5-CIO
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C310004 - Supplier’s declaration of conformity -acma


C310004 - Supplier’s declaration of conformity -acma
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C330001 - Certificate for Frequency Inverter With Safety Switch Off - NORDAC ON SK 3xxP


C330001 - Certificate for Frequency Inverter With Safety Switch Off - NORDAC ON SK 3xxP
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C352000 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC ON/ON+ SK 300P


C352000 - UKCA Declaration of Conformity - NORDAC ON/ON+ SK 300P
  • Завантажити Англійська
Детальна документація