NXD від NORD
Захист поверхні для екстремальних умов
Завдяки обробці поверхні NXD ми робимо алюміній ще більш стійким. Таким чином, приводні рішення стійкі до впливу навколишнього середовища та хімічних засобів для чищення Це забезпечує надійну продуктивність і довговічність приводних рішень від NORD навіть у найскладніших умовах.
Завантажити брошуруЗавжди оптимальний захист завдяки NXD BASIC® і NXD tupH®
Покриття NXD було спеціально розроблено для алюмінію. Це гальванічне покриття, що робить алюмінієві поверхні особливо стійкими до корозії. Переваги: NXD використовує переваги алюмінієвих компонентів у складних установках. Алюміній легкий, недорогий, придатний для перероблення та теплопровідний. Завдяки двом типам NXD ми завжди пропонуємо оптимальний захист для вашого приводу.

NXD BASIC®
NXD BASIC® використовується, коли захист, який забезпечують стандартні фарби, недостатній.
Як це працює?
На першому етапі алюмінієвий корпус повністю покривається гальванічним шаром. Остаточно оброблені частини монтуються, а потім покриваються шаром лаку, що має відмінну адгезію.
Для чого?
Надійний захист від подряпин і стружки – навіть при пошкодженні лаку | Стійкість до корозії відповідно до найвищого класу C5 | Можливе фарбування за індивідуальним замовленням
Для якого використання?
Обробка води | Автомийки | Судноплавство | Морські установки
Переваги?
Довговічні приводні рішення | Безпечна експлуатація | Надійні інвестиції | Великий вибір рішень.

NXD tupH®
NXD tupH® — це захист поверхні для екстремальних умов у водонепроникному виконанні Wash-Down.
Як це працює?
На першому етапі алюмінієвий корпус повністю покривається гальванічним шаром. Потім його покривають тонким високоефективним герметиком, так званим силером.
Для чого?
Стійкий до дії кислот і лугів | Відсутність пухирів, відшарувань або мікротріщин | Поверхня без пор | Стійкість до корозії за найвищим класом C5 | Відповідає вимогам FDA та ЄС 1935/2004
Для яких застосувань?
Харчові продукти та напої | Молочні продукти | Риба та морепродукти | Фармацевтична продукція
Переваги?
Високий рівень гігієни | Швидке очищення | Економічна ефективність | Довговічні приводні рішення | Безпечна експлуатація| Надійні інвестиції | Різноманітність варіантів систем NORD
Попереднє покоління NXD — NSD — вже продемонструвало на практиці свою стійкість як ефективний захист для алюмінієвих поверхонь. Приводи, які раніше потрібно було регулярно замінювати, завдяки цій технології забезпечують надійну роботу протягом багатьох років. Ми завжди враховуємо вимоги галузей наших клієнтів і постійно вдосконалюємо системи захисту. Поверхні, оброблені NXD tupH®, не містять ні хроматів, ні ПФАС. Це дає нашим користувачам ще більшу безпеку інвестицій.
Пройдіть тест
Ми зацікавили вас? Бажаєте на власні очі переконатися, наскільки довговічні наші поверхні NXD? Замовте нашу безкоштовну брошуру зі зразками NXD – і отримайте захист поверхні.
Замовте безкоштовний зразок зараз
Наше портфоліо NXD для вашого використання
Приводи з алюмінієвими поверхнями ми покриваємо NXD BASIC® або NXD tupH®. Тут ви можете дізнатися, якими саме. Ми створюємо індивідуальне рішення для приводу з високим рівнем захисту поверхні, включаючи поради щодо проекту, високу доступність, короткі терміни постачання та швидке обслуговування.