Energieeffizienz

Energieverbrauch von elektrischen Antrieben

In industriellen Anwendungen liegt der Verbrauch von elektrischen Antrieben zwischen 30 % und 40 % der erzeugten elektrischen Energie. Eine Optimierung des Wirkungsgrades des gesamten Abtriebssystems einschließlich der Applikation/Prozess stellen einen wesentlichen Faktor dar - das Potential liegt typischerweise bei rund 30 % bis zu 60 %.

NORDBLOC.1 Kegelradgetriebe

- Innovative NORD-Konstruktion aus einer hochfesten Aluminiumlegierung- Eignet sich besonders für die Anwendung in der Förder- sowie der Lebensmittelindustrie- Zeichnet sich durch hohe Wirkungsgrade, eine kompakte Bauweise, höchste Zuverlässigkeit sowie eine lange Lebensdauer aus

IE5+ Synchronmotor

- Die nächste Stufe der Energieeffizienz: IE5+- Kompaktes und Hygienefreundliches Design- Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich

NORDAC FLEX - SK 200E

- Flexibel zu installieren, einfach und schnell zu warten- anpassbar an jede Kundenanwendung durch skalierbare Funktionalität- einfacherer Parametertransfer via EEPROM Speicher