DuoDrive

Aus Zwei wird Eins.

  • Leistungen: 0,35 - 3,0 kW
  • Extrem hoher Systemwirkungsgrad
  • Kompakter Bauraum für flexible Einsatzmöglichkeiten
  • Wash-Down Design mit NXD tupH Oberflächenveredelung für höchste Hygieneansprüche
  • Systemlösung für einfache Inbetriebnahme und Plug & Play

Das DuoDrive ist ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept im hygienischen Wash-down-Design. Mithilfe der optionalen Oberflächenveredelung NXD tupH genügt es damit höchsten hygienischen Ansprüchen. Es vereint den hocheffizienten IE5+ Motor mit einem einstufigen Stirnradgetriebe in einem Gehäuse. Mit optimierten Systemwirkungsgrad, hoher Leistungsdichte und sehr geringer Geräuschemission ist es für Anwender in den Bereichen Intralogistik, Lebensmittel- und Pharmaindustrie besonders geeignet. Gemeinsam mit der einfachen Inbetriebnahme per Plug-and-play ergibt sich eine deutliche Senkung der Total Cost of Ownership (TCO) gegenüber anderen Antriebssystemen.

Verfügbar seit Sommer 2021.

Produktausführungen

  • Plug & Play Lösung für schnelle Inbetriebnahme
  • Hygienefreundliches Design
  • Flexible Anbauoptionen: B5 Flansch, B14 Flansch

Produkteigenschaften

  • Kompakter Bauraum und somit platzsparend
  • Hohe Leistungsdichte
  • Leise durch sehr geringe Geräuschemissionen
  • Weniger Verschleißteile senken Wartungsaufwand