Balíková distribuční centra
Řešení pohonů pro balíková distribuční centra
S našimi efektivními, spolehlivými a inteligentními řešeními pohonů jsme ideálním partnerem pro zajištění provozu vašich distribučních center balíků. Od vysoce účinných převodových motorů IE5 + až po decentralizované frekvenční měniče - naše inovativní produktová řada zajišťuje plynulý proces. Naše řešení implementujeme společně s vámi a dokonale odpovídá vaší dynamice.
LogiDrive – Řešení pro intralogistiku
Koncoví spotřebitelé v průmyslovém odvětví spoléhají na „ekologickou a efektivní technologii pohonu“ s dlouhodobým cílem být neutrální z hlediska klimatu nebo CO2. Řešením je koncept NORD LogiDrive. V souladu s celkovými náklady na vlastnictví (TCO) výrazně snižuje vaše náklady snížený počet verzí, vysoce účinné převodové motory a měniče s nenáročným servisem. Využijte nový koncept pohonu navržený s ohledem na spotřebu energie, skladování náhradních dílů a servisní zásahy.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/113106.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/113106.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/113106.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/113106.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/113106.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/113106.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/113106.jpg 2420w)
IE5+ Synchronní motory (TENV)
Efektivní. Hygienické. Kompaktní
Měnič frekvence NORDAC ON / ON+ / ON PURE- SK 300P
Silné zaměření, optimální funkce
Měnič frekvence NORDAC LINK - SK 250E
Rychlá instalace, snadná údržba
NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence
Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady
Kuželočelní převodovky NORDBLOC.1
Výkon a provedení
Kuželočelní převodovky BLOCK
Výkonné a osvědčené
Motor s plochou převodovkou BLOCK
Štíhlý a výkonný
NORDBLOC .1 Motor s čelní převodovkou
Inovativní pracant
NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence
Jediný produkt s mnoha výhodami
DHL
Intralogistika se sníženými emisemi
Cílem společnosti DHL je snížení emisí, souvisejících s logistikou do roku 2050 na nulu. Pro dosažení tohoto cíle sází tento poskytovatel mezinárodních přepravních služeb na nejmodernější technologie a udržitelná řešení NORD DRIVESYSTEMS.
BCS Group
Třídící linka nejrychlejší kurýrní společnosti v Austrálii
Skupina BCS poskytuje kompletní řešení pro letiště a aerolinky. Když společnost Toll IPEC chtěla rozšířit své kapacity pro doručování balíků výstavbou nové linky na třídění balíků v Melbourne, získala zakázku společnost BCS. Společnost BCS následně pověřila společnost NORD, aby dodala přibližně 1 000 kuželočelních převodovek s motory s decentrálními měniči.
Chronopost
Tisíce pohonů přepravuje mnoho tisíc balíků
Balíkové centrum francouzské přepravní společnosti Chronopost vyřídí kolem 170 000 balíků denně. K spolehlivé přepravě zásilek komplexem o rozloze 13 000 m² se používá řada pásových dopravníků od společnosti Budde Fördertechnik GmbH. Ty jsou poháněny asi 1100 decentrálních měničů NORD.