Letištní technika

Řešení pohonů pro letiště

Ať už při odbavení, třídění, vysokorychlostní přepravě nebo vyzvednutí zavazadel - NORD DRIVESYSTEMS nabízí optimální řešení pro každou aplikaci v systémech manipulace se zavazadly. Letiště budoucnosti se zaměřují na neutralitu emisí CO2. NORD DRIVESYSTEMS je vaším ideálním partnerem pro realizaci vašich cílů.

LogiDrive – řešení pro intralogistiku a letiště

Řešení LogiDrive od společnosti NORD DRIVESYSTEMS je speciálně navrženo pro letištní aplikace pro systémy manipulace se zavazadly (BHS). Verze s převodovým motorem jsou průkopníky v této aplikaci, a nabízejí tak optimální řešení. Ať už používáte tiché, bezventilátorové, vysoce účinné motory IE5 + při odbavení nebo vyzvednutí zavazadel - akusticky citlivé oblasti - NORD DRIVESYSTEMS vás podporuje při každé aplikaci.

Splněním nejvyšších standardů účinnosti se standardizovanými synchronními motory a decentrálními měniči LogiDrive významně snižuje celkové náklady na vlastnictví a splňuje vaše vysoká očekávání ohledně technologie pohonů.

DuoDrive

Dva v jednom

  • Výkonový rozsah 0.35 - 3.0 kW
  • Extrémně vysoká systémová účinnost
  • Kompaktní instalační prostor pro flexibilní možnosti použití
  • Omyvatelné provedení s povrchovou úpravou NXD tupH pro nejvyšší hygienické standardy
  • Systémové řešení pro jednoduché uvedení do provozu a instalaci plug & play

IE5+ Synchronní motory (TENV)

Hygienické. Účinné. Kompaktní

  • Třída účinnosti: IE5+
  • Volitelně k dispozici s krytím IP69K a povrchovou úpravou NXD tupH
  • celosvětové certifikace a akceptace
  • Kompaktní a hygienické provedení
  • Konstantně vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení

Měnič frekvence NORDAC LINK - SK 250E

Rychlá instalace, snadná údržba

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 7,5 kW
  • Krytí: IP55, IP65
  • Nástěnná montáž
  • Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
  • Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci

NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Krytí: IP55, IP66
  • Nástěnná montáž nebo montáž na motor
  • Modulární koncepce
  • High functionality for a wide range of applications

Kuželočelní převodovky NORDBLOC.1

Výkon a provedení

  • Výkony: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Krouticí moment: 50 Nm - 660 Nm
  • Volitelná povrchová úprava IP69K nebo NXD tupH pro maximální ochranu
  • Wash-down capable, available with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Lightweight thanks to aluminum housing

Kuželočelní převodovky BLOCK

Výkonné a osvědčené

  • Výkony: 0,12 kW - 200 KW
  • Krouticí moment: 180 Nm - 50 000 Nm
  • High power density
  • Low maintenance with long service life
  • High radial and axial loads

Motor s plochou převodovkou BLOCK

Štíhlý a výkonný

  • Výkony: 0,12 kW - 200 kW
  • Krouticí moment: 110 Nm - 100 000 Nm
  • Volitelná povrchová úprava NXD tupH pro maximální ochranu
  • Wash-down capable, can be equipped with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Low noise levels thanks to quiet running

NORDBLOC .1 Motor s čelní převodovkou

Inovativní pracant

  • Výkony: 0,12 kW - 37 kW
  • Krouticí moment: 30 Nm - 3 300 Nm
  • Hygienické omyvatelné provedení, volitelně s povrchovou úpravou NXD tupH
  • Low weight thanks to aluminum housing
  • Low noise levels thanks to quietrunning

NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi enkodérové rozhraní pro víceosý provoz

Letiště Hamburk

Kufry na cestách na letišti Hamburg

Kapacita dopravního systému zavazadel na letišti v Hamburku je schopna zpracovat a roztřídit 8 700 kusů zavazadel za hodinu. Pro zajištění plynulého procesu manipulace se zavazadly jsou nutné inteligentní, výkonné a vysoce flexibilní pohony. NORD je dodavatelem této technologie.

Logan Teleflex

Pohonné systémy pro letištní průmysl

Logan Teleflex, dceřiná společnost společnosti Daifuku Airport Technologies, je mezinárodním poskytovatelem řešení pro systémy odbavování letištních zavazadel. Pro projekt v USA potřebovala společnost decentrální řešení. Společnost NORD pro tento projekt dodala 100 pohonů, která se skládají z převodového motoru a decentrálního měniče.

A6030 - Pohony pro letiště


A6030 - Pohony pro letiště
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0302 - Pohony pro pásové dopravníky


AS0302 - Pohony pro pásové dopravníky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S9012 - Synchronní motory s účinností IE5+


S9012 - Synchronní motory s účinností IE5+
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S9090 - Rychlý start s BT Stick


S9090 - Rychlý start s BT Stick
  • Stáhnout Česky
Detaily dokumentů

TI60-0004 - IE4 - Převodové motory s účinností Super Premium


TI60-0004 - IE4 - Převodové motory s účinností Super Premium
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F3025 - NORDAC LINK Sběrnicový distributor


F3025 - NORDAC LINK Sběrnicový distributor
  • Stáhnout Česky
Detaily dokumentů

F3020 - SK 200E - brožura


F3020 - SK 200E - brožura
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0004 - Referenční aplikace Chronopost


CS0004 - Referenční aplikace Chronopost
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0021 - Referenční aplikace BCD Group


CS0021 - Referenční aplikace BCD Group
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Zde najdete další informace: