Kuželočelní převodovky

Vysoká zatížitelnost a životnost

Naše kuželové převodovky MAXXDRIVE jsou ideální pro všechny náročné aplikace, kde je požadována kompaktní konstrukce a pravoúhlé uspořádání motorové a výstupní hřídele.

Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE® XJ

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.0 - 1,250 HP
  • Moment: 132,800 - 947,100 lbf-in
  • Skříň se zvětšenou osovou vzdáleností
  • uspořádání hřídelí „J“
  • 3-stupňové
  • Ideálně vhodné pro trakční pohon
  • Skříň optimalizovaná pro radiální zatížení směřující směrem dolů

Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE XT

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 30 - 2,825 HP
  • Moment: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • 2-stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Optimalizovaný tvar skříně a vedení vzduchu pro dosažení maximálních mezních tepelných výkonů s axiálním ventilátorem
  • Nízký provozní hluk

Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE® XC

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.0 - 2,850 HP
  • Moment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 a 4stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
  • Nízký provozní hluk

Kuželočelní převodovky NORD

Vysoký výkon i v náročných podmínkách
Vysoká zatížitelnost, vysoké kroutící momenty a nízká hlučnost: NORD MAXXDRIVE kuželočelní převodovky. S kroutícími momenty až 260 000 Nm a výkony až 4 000 kW tyto převodovky poskytují potřebný pohon pro zařízení v náročných provozních podmínkách např. u pásových dopravních systémů, míchadel, vytlačovacích strojů, bubnů nebo drtičů.

Naše kuželočelní převodovky MAXXDRIVE jsou k dostupné ve 2-, 3- a 4-stupňovém provedení. Ozubená kola jsou kalená a vyrobená z vysoce kvalitních ocelových slitin.

Proč právě kuželočelní převodovky MAXXDRIVE?

  • Výkonné
    Převodovky poskytují točivé momenty až 260 000 Nm a výkony až 4 000 kW.
  • Flexibilní
    -Naše průmyslové kuželočelní převodovky lze snadno namontovat na všech šesti stranách.
  • Životnost
    Díky naší skříni UNICASE můžeme použít větší válečková ložiska, která zaručují dlouhou životnost.

Kuželočelní převodovky od NORDu vydrží opravdu hodně
Díky naší skříni UNICASE, který se nyní stala globálním standardem, mají naše kuželočelní převodovky vysokou axiální a radiální únosnost a mohou tedy optimálně absorbovat zatížení, ke kterým během provozu dochází. Značnou výhodou monoblokové skříně UNICASE je rovněž nízký hluk při provozu převodovek.

Chcete se dozvědět více o našich vysoce výkonných průmyslových kuželočelních převodovkách?

Klikněte zde

Větší válečková ložiska - delší životnost
Protože pro naše kuželočelní převodovky používáme osvědčený design skříně UNICASE, mohou být použita relativně velká válečková ložiska. Tato ložiska mají podstatně delší životnost než jejich menší provedení. Dalším důvodem pro dlouhou životnost převodovek je přesná montáž hřídelů a ozubených kol..