Skladová logistika

Dynamické pohony pro skladovou logistiku

Automatizované skladovací systémy kladou vysoké nároky na pohony pro technologii horizontálního a vertikálního dopravníku. S našimi řešeními pohonných systémů jste schopni dokonale splnit tyto požadavky a pracovat co nejhospodárněji a nejspolehlivěji.

Vysoká dostupnost a dynamika, inteligence, systémové znalosti a soulad s náročnými bezpečnostními kritérii při současném snížení počtu verzí: to vše nabízí přizpůsobená a snadno ovladatelná systémová řešení NORD DRIVESYSTEMS.

IE5+ Synchronní motory (TENV)

Efektivní. Hygienické. Kompaktní

  • Výkon: 0.5 HP - 3 HP
  • Krytí: IP69K
  • Třída účinnosti: IE5+
  • Volitelně možnost dodání s krytím IP69K
  • celosvětové certifikace a akceptace
  • Kompaktní a hygienické provedení
  • Konstantně vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení

Měnič frekvence NORDAC ON / ON+ / ON PURE- SK 300P

Silné zaměření, optimální funkce

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 3 kW
  • Krytí: IP55, IP66, IP69 (v přípravě)
  • Nástěnná montáž nebo montáž na motor
  • Multiprotokolové ethernetové rozhraní
  • Plug & Play řešení pro rychlé uvedení do provozu

NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Modulární koncepce

NORDAC LINK - SK 155E - spouštěč motoru

Rychlá instalace, startování bez opotřebení

  • Výkonový rozsah: 0,06 - 3,0 kW
  • Krytí: IP65
  • Nástěnná montáž
  • Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
  • Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci

Měnič frekvence NORDAC LINK - SK 250E

Rychlá instalace, snadná údržba

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 7,5 kW
  • Krytí: IP55, IP65
  • Nástěnná montáž
  • Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
  • Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci

A6050 - Intralogistika


A6050 - Intralogistika
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S9012 - Synchronní motory s účinností IE5+


S9012 - Synchronní motory s účinností IE5+
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F3020 - SK 200E - brožura


F3020 - SK 200E - brožura
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S9090 - Rychlý start s BT Stick


S9090 - Rychlý start s BT Stick
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F3025 - NORDAC LINK Sběrnicový distributor


F3025 - NORDAC LINK Sběrnicový distributor
  • Stáhnout Česky
Detaily dokumentů

BU0600 - NORDAC PRO, SK 500P - základní manuál


BU0600 - NORDAC PRO, SK 500P - základní manuál
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Zde najdete další informace: