Převodové motory
NORD vyrábí tři konstrukční řady převodových motorů s vysokým výstupním krouticím momentem a vysokou účinností pro různé použití ve více než 100 odvětvích.
NORD DRIVESYSTEMS vám nabízí široké spektrum převodovek, motorů elektroniky v různých velikostech a variantách.
NORD vyrábí tři konstrukční řady převodových motorů s vysokým výstupním krouticím momentem a vysokou účinností pro různé použití ve více než 100 odvětvích.
Elektromotory NORD mají vysokou účinnost, jsou mimořádně robustní a lze je kombinovat se všemi našimi převodovkami. Vaše výhoda: maximální flexibilita!
Velmi vysoké výstupní momenty, tichý chod a dlouhá životnost. To jsou vynikající vlastnosti průmyslových převodovek MAXXDRIVE NORD DRIVESYSTEMS.
NORD DRIVESYSTEMS provides intelligent solutions with electronic drive technology for demanding applications. NORD supplies frequency inverters and motor starters both as decentralised and control cabinet installation variants. Our NORD Applications Team will be glad to assist you in the selection of the optimal drive system.
Vysoce účinné pohony od Nord Drivesystems
Inteligentní řešení pohonů s maximálním množstvím aplikačních přizpůsobení: touto zásadou se NORD řídí již 50 let. Dnes jsme jednou z vedoucích firem v oboru - výsledek filozofie výroby ve vlastních továrnách , kompexní kontroly kvality a striktní orientace na požadavky zákazníka.
Všechny vyráběné komponenty pohonů tvoří systémové řešení, které se vyznačuje flexibilitou a dlouhou životností. ZVyužijte náš kompletní program pohonné techniky, převodovky,elektromotory, průmyslové převodovky, frekvenční měniče a motorové startery.
Čím se vyznačují pohony NORD?
Motorpřevodovky
Koncept převodovkové skříně UNICASE, který pochází od NORDu, je nyní globálním průmyslovým standardem a značně zmenšuje potřebný instalační prostor.
Přečtěte si více o převodovkách:.
Stránky převodovek
Průmyslové převodovky
Optimalizovaná geometrie, robustní konstrukce a přesné uložení hřídelí umožňují nasazení v náročných aplikacích s vysokými kroutícími momenty.
Podívejte se blíže!
Na stránky průmyslových převodovek
Elektrické motory
NORD nabízí široký výběr motorů vlastní výroby - např. jednofázové motory, energeticky úsporné motory a hladké motory.
Najděte správný motor pro Vaši aplikaci
Na stránky elektromotorů
Elektronika pohonů
Naše elektronika pro pohony pokrývá široký rozsah výkonů a lze ji funkčně přizpůsobit požadavkům konkrétní aplikace.
Objevte výhody naší elektroniky pro pohony na videu!
Elektronika pohonů
Pro vysoký výkon: Převodové motory od NORDu
NORD vyrábí široké spektrum převodovek pro velkou oblast aplikací. Například naše čelní převodovky nabízí modulární, flexibilní konstrukci v pevné, přesně vyrobené monoblokové skříni.
Díky paralelní konfiguraci vstupní a výstupní hřídele u ploché čelní převodovky má pohon malou celkovou délku a může být instalován přímo na výstupní průchozí hřídel.
S kuželočelní nebo šnekovou převodovkou můžete vyřešit prostorový problém díky pravoúhlé konfiguraci pohonu. Naše kuželočelní převodovky lze vybavit zpětnou západkou.
Více informací o převodovkách NORD
Pro vyšší produktivitu: Energeticky úsporné motory NORD
Úspory energie jsou pro nás důležité. Proto naše elektromotory splňují a nebo překračují požadavky energetických standardů. Motory lze používat v sítích 50Hz i 60Hz. Dále NORD dodává hladké motory pro snadnou čistitelnost, jednofázové motory a motory pro válcovny pro vysoké zatížení.
Pro maximální výkonost: Pohoná elektronika NORD
Zajistíme optimální řízení vašeho pohonu frekvenčním měničem pro instalaci do rozvaděče nebo decentrálním měničem instalovaným přímo na stroji. Naše měniče mají široký rozsah výkonů, různé typové řady pro volbu potřebné funkčnosti a vysoce přesné řízení.
Chtěli by jste vědět více o naší elektronice pro řízení pohonů?
Klikněte zde
Pro maximální bezpečnost: ATEX verze produtů
Vyrábíme motory v různých provedeních, včetně nevýbušných motorů (Zóny 1, 2, 21 a 22).
Čísla celního sazebníku:
Najděte si zde potřebné číslo celního sazebníku