Čelní převodovky

Vysoký točivý moment a spolehlivost

NORD MAXXDRIVE průmyslové čelní převodovky poskytují vysoký výkon v náročném provozu například při pohonu míchadel, bubnů nebo drtičů.

Čelní převodovky MAXXDRIVE® XC

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.0 - 8,075 HP
  • Moment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 a 3stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
  • Nízký provozní hluk

Čelní převodovky MAXXDRIVE® XD

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.0 - 1,250 HP
  • Moment: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Skříň se zvětšenou osovou vzdáleností
  • 3 a 4stupňové
  • Ideálně vhodné pro zvedací zařízení
  • Skříň optimalizovaná pro radiální zatížení směřující směrem dolů
  • Kontrolní kryt

NORD čelní převodovky

Naše čelní převodovky jsou využívány především tam, kde jsou vyžadovány vysoké točivé momenty. Například v případě marockého fosfátového dolu byla fosfátová ruda o hmotnosti několika stovek tun přepravována za účelem dalšího zpracování pomocí dvoukilometrového dopravního pásu.

Zákazník se pro pohon dopravního pásu rozhodl využít čelní převodovky NORD MAXXDRIVE, protože poskytují výstupní točivé momenty až 282 000 Nm a výkony až 6 000 kW. Díky integraci do osvědčené skříně UNICASE mají převodovky vysokou axiální a radiální únosnost. Čelní převodovky mohou proto snadno odolávat náročným podmínkám na pohonu dopravního pásu.

Jaké výhody poskytují čelní převodovky MAXXDRIVE?

  • Výkonost
    MAXXDRIVE průmyslové převodovky s šikmým ozubením jsou díky vysokým točivým momentům ideální pro náročné aplikace.
  • Životnost
    Velká válečková ložiska a přesné uspořádání hřídelí a ozubených kol zajišťují dlouhou životnost převodovek.
  • Flexibilita
    Převodovky s šikmým ozubením lze kombinovat se všemi elektromotory řady NORD
  • Snadná montáž
    Uživatelé mají mnoho možností výstupních přírub (standardní příruba B14).

Naše průmyslové čelní převodovky : Maximální flexibilita
Při koupi čelní převodovky NORD nebudete mít velké optíže s adaptací pro Vaši aplikaci. Naše převodovky lze snadno přizpůsobit Vašim požadavkům.

Aby byla montáž našich produktů co nejpružnější nabízíme různé druhy hřídelů a přírub. Montáž převodovky je možná v šesti různých montážních polohách.

Díky vysokému výkonu a flexibilitě jsou čelní převodovky od NORDu ideální pro použití v mnoha aplikacích jako jsou míchadla, zvedací zařízení, vytlačovací stroje, mixéry, bubny a drtiče.

Přečtěte si více o výhodách průmyslových převodovek NORD.
Více informací