Skladová logistika
Dynamické pohony pro skladovou logistiku
Automatizované skladovací systémy kladou vysoké nároky na pohony pro technologii horizontálního a vertikálního dopravníku. S našimi řešeními pohonných systémů jste schopni dokonale splnit tyto požadavky a pracovat co nejhospodárněji a nejspolehlivěji.
Vysoká dostupnost a dynamika, inteligence, systémové znalosti a soulad s náročnými bezpečnostními kritérii při současném snížení počtu verzí: to vše nabízí přizpůsobená a snadno ovladatelná systémová řešení NORD DRIVESYSTEMS.
IE5+ Synchronní motory (TENV)
Efektivní. Hygienické. Kompaktní
- Výkon:
0.5 HP - 3 HP
- Krytí:
IP69K
- Třída účinnosti: IE5+
- Volitelně možnost dodání s krytím IP69K
- celosvětové certifikace a akceptace
- Kompaktní a hygienické provedení
- Konstantně vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení
Měnič frekvence NORDAC ON / ON+ / ON PURE- SK 300P
Silné zaměření, optimální funkce
- Výkonový rozsah: 0,37 - 3 kW
- Krytí: IP55, IP66, IP69 (v přípravě)
- Nástěnná montáž nebo montáž na motor
- Multiprotokolové ethernetové rozhraní
- Plug & Play řešení pro rychlé uvedení do provozu
NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence
Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady
- Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
- Třídy krytí: IP55, IP66
- Montáž na motor nebo na zeď
- Modulární koncepce
NORDAC LINK - SK 155E - spouštěč motoru
Rychlá instalace, startování bez opotřebení
- Výkonový rozsah: 0,06 - 3,0 kW
- Krytí: IP65
- Nástěnná montáž
- Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
- Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci
Měnič frekvence NORDAC LINK - SK 250E
Rychlá instalace, snadná údržba
- Výkonový rozsah: 0,37 - 7,5 kW
- Krytí: IP55, IP65
- Nástěnná montáž
- Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
- Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci
NORDAC START - SK 135E - motorový starter
Kompaktní pohon, startování bez opotřebení
- Výkonový rozsah: 0,25 - 7,5 kW
- Krytí: IP55, IP66
- Nástěnná montáž nebo montáž na motor
- na přání povrchová úprava nsd tupH
Šnekové převodovky UNIVERSAL SI
Modulární a flexibilní
- Výkon:
0.16 HP - 5.4 HP
- Moment:
186 lb-inch - 3,779 lb-in
NORDBLOC .1 Motor s čelní převodovkou
Inovativní pracant
- Výkon:
0.16 HP - 50 HP
- Moment:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Kuželočelní převodovky NORDBLOC.1
Výkon a provedení
- Výkon:
0.16 HP - 12.5 HP
- Moment:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Zde najdete další informace: