Manipulace se sypkými materiály
Pohoná technologie pro manipulaci se sypkými materiály
Náročné okolní podmínky jsou při dopravě a manipulaci se sypkými materiály běžné. To znamená velké výkyvy teploty, abrazivní materiály a drsné provozní podmínky. Spolehlivost a nákladová efektivnost řešení NORD pro tyto výzvy se osvědčila v tomto oboru po celém světě. Jako základ jsou vybrána plně vybavená řešení pohonu NORD založená na modulárním systému, který se skládá z frekvenčního měniče, motoru, převodovky, spojek a brzd. Jsou kombinovány s řešeními individuálně vyvinutými a navrženými podle požadavků zákazníka.
Plnící / vyprazdňovací systémy
Dopravníky
Systémy vážení a dávkování
Celosvětové veletrhy pro manipulaci se sypkými materiály:
Země | Veletrhy | Město | Datum | Stánek | |
---|---|---|---|---|---|
ZA | Electra Mining | Johannesburg | 2024-09-02 - 2024-09-06 | Hall 6 Booth K26 | |
SE | Trä och Teknik | Gothenburg | 2024-09-03 - 2024-09-06 | ||
BR | EXPOSIBRAM | Belo Horizonte | 2024-09-09 - 2024-09-12 | ||
ID | Mining Indonesia | Jakarta | 2024-09-11 - 2024-09-14 | ||
IN | Intermat India | Mumbai | 2024-09-26 - 2024-09-28 | hall 1, booth E45-A | |
PL | SYMAS | Krakow | 2024-10-16 - 2024-10-17 | ||
GB | BULKEX | Warwick | 2024-10-17 - 2024-10-18 |