Skladování sypkých hmot
Pohony NORD pro skladování sypkých hmot
Sypké hmoty jsou skladovány (a homogenizovány) v systémech skladování s podélným nebo rotačním míchacím ložem nebo v silech před tím, než je dopraveno do dalšího procesu. Různé sypké materiály vyžadují různá uspořádání zařízení, která vyžadují adekvátní pohony. Proto se spoléháme na optimálně sladěné komponenty a flexibilní řešení dle požadavků zákazníka.
NORD DRIVESYSTEMS nabízí kompletní řešení pohonů z jedné ruky
Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE
Průmyslové převodovky
- Výkon:
2.0 - 2,850 HP
- Moment:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- 3 a 4stupňové
- Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
- Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
- Nízký provozní hluk
Čelní převodovky MAXXDRIVE
Průmyslové převodovky
- Výkon:
2.0 - 8,075 HP
- Moment:
132,800 - 2,495,900 lbf-in
- 2 a 3stupňové
- Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
- Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
- Nízký provozní hluk
Kuželočelní převodovky BLOCK
Výkonné a osvědčené
- Výkon:
0.16 HP - 268 HP
- Moment:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Motor s plochou převodovkou BLOCK
Štíhlý a výkonný
- Výkon:
0.16 HP - 268 HP
- Moment:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Standardní motory
Asynchronní motory
- Výkon:
0.16 HP - 75 HP
- Globální schválení a akceptace
- Třída účinnosti: IE1,IE2,IE3,IE4
Měnič frekvence - NORDAC PRO - SK 500E
Vysoká funkce, plný výkon
- Výkonový rozsah: 0,25 - 160 kW
- Krytí: IP20
NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence
Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady
- Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
- Třídy krytí: IP55, IP66
- Montáž na motor nebo na zeď
- Modulární koncepce
Zde najdete další informace: