Systémy vážení a dávkování
Řešení pohonů pro vážení a dávkování sypkých hmot
Před následným krokem zpracování se sypký materiál obvykle odměří (a zváží), aby se zajistilo přidání správného množství do procesu. Pohony NORD lze individuálně ovládat a inteligentně upravovat hmotnostní tok - pro přesné a dynamické odměření sypkého materiálu.
Kuželočelní převodovky BLOCK
Výkonné a osvědčené
- Výkon:
0.16 HP - 268 HP
- Moment:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Motor s plochou převodovkou BLOCK
Štíhlý a výkonný
- Výkon:
0.16 HP - 268 HP
- Moment:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
- Výkon:
0.16 HP - 215 HP
- Moment:
89 lb-inch - 230,119 lb-in
NORDBLOC .1 Motor s čelní převodovkou
Inovativní pracant
- Výkon:
0.16 HP - 50 HP
- Moment:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Standardní motory
Asynchronní motory
- Výkon:
0.16 HP - 75 HP
- Globální schválení a akceptace
- Třída účinnosti: IE1,IE2,IE3,IE4
- Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
- Třídy krytí: IP55, IP66
- Montáž na motor nebo na zeď
- Modulární koncepce
- Výkonový rozsah: 0,25 - 160 kW
- Krytí: IP20
Zde najdete další informace: