Motor s čelní převodovkou BLOCK
Robustní víceúčelový motor
NORD DRIVESYSTEMS nabízí komplexní řešení pro specifické požadavky obilního průmyslu. NORD dodává pohony pro plnění, skladování a vyprazdňování, pro sila na obilí a všechny procesy při zpracování a výrobě různých produktů obilního průmyslu. Díky aplikačnímu know-how a celosvětové technické podpoře nabízí NORD kompletní řešení pohonů z jednoho zdroje.
Redlerové dopravníky lze použít k dávkování nebo přepravě sypkých materiálů během výrobního procesu. Flexibilní design umožňuje přizpůsobit se téměř každému uspořádání výroby. Jsou ideální pro manipulaci se suchými, sypkými materiály v plně uzavřeném designu s bezpečnostními a ekologickými výhodami. Mezi výhody redlerového dopravníku patří minimální otěr produktu během dopravy a vyžaduje menší výkon na objem materiálu než jiné typy dopravníků. Kompaktní a univerzální design pohonů NORD DRIVESYSTEMS se hodí téměř k jakémukoli uspořádání dopravníků.
Pásové dopravníky se používají pro vyšší kapacitu, přepravu na dlouhé vzdálenosti a pro jediné cílové místo při nízkých výkonech se statickým materiálem na pásu pro vodorovnou a / nebo nakloněnou přepravu materiálu. NORD DRIVESYSTEMS nabízí širokou škálu dvoustupňových kuželočelních převodovkek pro dosažení vysokých rychlostí pásu.
Sypký materiál lze regulovat, měřit a dávkovat pomocí rotačního podavače nebo šoupátka, aby byl zajištěn správný tok materiálu v procesu. Přesné polohování a konstantní, ale flexibilní rychlosti jsou důležité a lze je regulovat pomocí převodových motorů NORD DRIVESYSTEMS.
O odstraňování zbytků materiálu z podlahy sila se stará šnekový vyprazdňovač. Inteligentní řízení točivého momentu a režimy zpětného směru chrání aplikaci před přetížením způsobeným většími a tvrdšími materiály. NORD DRIVESYSTEMS nabízí tyto funkce při řízení frekvenčním měničem NORD.
Šnekové dopravníky jsou šroubem, který se otáčí v pouzdře a přepravuje tak materiál. Na určitou vzdálenost lze sypký materiál dopravovaný ve vodorovném, nakloněném nebo svislém směru přesně dávkovat. NORD DRIVESYSTEMS nabízí energeticky efektivní a spolehlivá řešení pohonů, která se snadno instalují.
Elevátory se používají pro vertikální přepravu sypkých materiálů. NORD DRIVESYSTEMS nabízí flexibilní řešení i pro aplikace s vysokým kroutícím momentem.
Elevátory se používají pro vertikální přepravu sypkých materiálů. NORD DRIVESYSTEMS nabízí flexibilní řešení i pro aplikace s vysokým kroutícím momentem.
Elevátory se používají pro vertikální přepravu sypkých materiálů. NORD DRIVESYSTEMS nabízí flexibilní řešení i pro aplikace s vysokým kroutícím momentem.
Robustní víceúčelový motor
Štíhlý a výkonný
Výkonné a osvědčené
Průmyslové převodovky
Průmyslové převodovky
Průmyslové převodovky
Výkon a provedení
Modulární a flexibilní
Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady
Vysoká funkce, plný výkon
Motory v nevýbušném provedení
Motory v nevýbušném provedení
Pohony NORD v nevýbušném provedení pracují na zpracování obilí a semen v mlýnech společnosti Arnreiter Mühle GmbH. Spolehlivě a v nepřetržitém provozu pohání dopravní a distribuční systémy.
Podívejte se na naše
video>>
:
Aplikace v zemědělské výrobě, ve firmě Arnreiter Mühle GmbH.
Země | Veletrhy | Město | Datum | Stánek | |
---|---|---|---|---|---|
MX | FIGAP | Guadalajara | 2024-10-16 - 2024-10-18 | 515 |