Maso a drůbež
Spolehlivé technologie pohonů pro výrobu masa
V odvětví zpracování masa jsou zásadními požadavky na pohony spolehlivost produktu a hygienický design. Výroba masa musí být bezchybná od farmy až na vidličku. Dobré životní podmínky zvířat mají absolutní prioritu. Další zpracování zboží podléhajícího rychlé zkáze vyžaduje dodržování přísných hygienických směrnic, které chrání spotřebitele, ale klade vysoké nároky na výrobní technologie.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/122653.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/122653.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/122653.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/122653.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/122653.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/122653.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/122653.jpg 2420w)
IE5+ Synchronní motory (TENV)
Efektivní. Hygienické. Kompaktní
Měnič frekvence NORDAC ON / ON+ / ON PURE- SK 300P
Silné zaměření, optimální funkce
Kuželočelní převodovky NORDBLOC.1
Výkon a provedení
NORDBLOC .1 Motor s čelní převodovkou
Inovativní pracant
Šnekové převodovky UNIVERSAL SMI
Tiché a hladké
Motor s plochou převodovkou BLOCK
Štíhlý a výkonný
Motory s hladkým pláštěm
Asynchronní motory
NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence
Jediný produkt s mnoha výhodami
NORDAC BASE - SK 180E - měnič frekvence
Kompaktní pohon, nejdůležitější funkce pohonu
Zpracování potravin Treif
Inteligentní řezání
Společnost Treif Maschinenbau GmbH z Oberlahru patří k celosvětově vedoucím výrobcům zařízení a systému pro řezání potravin. S volně programovatelnými specifickými funkcemi z oblasti pohonné techniky dle IEC 61131 umožňuje měnič frekvence SK 500E pro řezací stroje porcování nejrůznějších potravin.