Mlékárenství

Přesné pohony pro porcování sýrů a další řešení pro mlékárenství

Vlhkost, kyseliny, zásady a soli se vyskytují v mnoha mlékárenských provozech. NORD DRIVESYSTEMS také nabízí vhodná technologická řešení pohonů pro další oblasti - od přesných polohovacích pohonů až po robustní míchací pohony s frekvenčními měniči. Zde je vyžadována funkční bezpečnost, stabilita a ochrana proti korozi.

DuoDrive

Dva v jednom

  • Výkonový rozsah 0.35 - 3.0 kW
  • Extrémně vysoká systémová účinnost
  • Kompaktní design pro snadnou omyvatelnost
  • Zjednodušení údržby
  • Systémové řešení pro jednoduché uvedení do provozu a instalaci plug & play

IE5+ Synchronní motory (TENV)

Efektivní. Hygienické. Kompaktní

  • Výkon: 0.5 HP - 3 HP
  • Krytí: IP69K
  • Třída účinnosti: IE5+
  • Volitelně možnost dodání s krytím IP69K
  • celosvětové certifikace a akceptace
  • Kompaktní a hygienické provedení
  • Konstantně vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení

Měnič frekvence NORDAC ON / ON+ / ON PURE- SK 300P

Silné zaměření, optimální funkce

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 3 kW
  • Krytí: IP55, IP66, IP69 (v přípravě)
  • Nástěnná montáž nebo montáž na motor
  • Multiprotokolové ethernetové rozhraní
  • Plug & Play řešení pro rychlé uvedení do provozu

Motory s hladkým pláštěm

Asynchronní motory

  • Výkon: 0.16 HP - 3 HP
  • Globální schválení a akceptace

NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Krytí: IP20, IP20
  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi-enkodérové rozhraní pro víceosový provoz

Zpracování potravin Treif

Inteligentní řezání

Společnost Treif Maschinenbau GmbH z Oberlahru patří k celosvětově vedoucím výrobcům zařízení a systému pro řezání potravin. S volně programovatelnými specifickými funkcemi z oblasti pohonné techniky dle IEC 61131 umožňuje měnič frekvence SK 500E pro řezací stroje porcování nejrůznějších potravin.

A6033 - Pohony pro potravinářství a nápojový průmysl


A6033 - Pohony pro potravinářství a nápojový průmysl
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Zde najdete další informace: