Nápojový průmysl
Kompletní řešení z jedné ruky
NORD DRIVESYSTEMS pokrývá širokou škálu aplikací v nápojovém průmyslu díky inovativním řešením pohonů specifickými pro dané odvětví.
Známe vaše podnikání a přesně rozumíme vašim požadavkům. Upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci s našimi zákazníky a partnery. Můžete si být jisti, že uděláme vše pro to, abychom posílili dobrou pověst vaší značky.
NORD DRIVESYSTEMS poskytuje:
- Rozsáhlé znalosti aplikací a technická podpora
- Kompletní řešení pohonů z jednoho zdroje
- Silná globální přítomnost a služby
- Tisíce instalovaných pohonů v potravinářském a nápojovém průmyslu
- Široká škála produktů s vysokými standardy kvality
- Skvělá spolehlivost, hospodárnost a životnost
- Uznávaná kvalita produktu v souladu s mezinárodními normami
- Výkonový rozsah 0.35 - 3.0 kW
- Extrémně vysoká systémová účinnost
- Kompaktní design pro snadnou omyvatelnost
- Zjednodušení údržby
- Systémové řešení pro jednoduché uvedení do provozu a instalaci plug & play
- Výkon:
0.5 HP - 3 HP
- Krytí:
IP69K
- Třída účinnosti: IE5+
- Volitelně možnost dodání s krytím IP69K
- celosvětové certifikace a akceptace
- Kompaktní a hygienické provedení
- Konstantně vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení
- Výkonový rozsah: 0,37 - 3 kW
- Krytí: IP55, IP66, IP69 (v přípravě)
- Nástěnná montáž nebo montáž na motor
- Multiprotokolové ethernetové rozhraní
- Plug & Play řešení pro rychlé uvedení do provozu
Kuželočelní převodovky NORDBLOC.1
Výkon a provedení
- Výkon:
0.16 HP - 12.5 HP
- Moment:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
NORDBLOC .1 Motor s čelní převodovkou
Inovativní pracant
- Výkon:
0.16 HP - 50 HP
- Moment:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Šnekové převodovky UNIVERSAL SMI
Tiché a hladké
- Výkon:
0.16 HP - 5.5 HP
- Moment:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Kuželočelní převodovky BLOCK
Výkonné a osvědčené
- Výkon:
0.16 HP - 268 HP
- Moment:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Motor s plochou převodovkou BLOCK
Štíhlý a výkonný
- Výkon:
0.16 HP - 268 HP
- Moment:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Čelní převodovky MAXXDRIVE
Průmyslové převodovky
- Výkon:
2.0 - 8,075 HP
- Moment:
132,800 - 2,495,900 lbf-in
- 2 a 3stupňové
- Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
- Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
- Nízký provozní hluk
- Výkonový rozsah: 0,25 - 2,2 kW
- Krytí: IP55, IP66
- Nástěnná montáž nebo montáž na motor
- Krytí:
IP20, IP20
- Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
- Krytí: IP20
- Multiprotokolové ethernet rozhraní
- USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
- Multi-enkodérové rozhraní pro víceosový provoz
Wild Goose Canning úzce spolupracuje se společností NORD na vývoji a výrobě konzervárenských zařízení pro nápojový průmysl. NORD přesvědčuje svými kvalitními a robustními převodovými motory.
Absolutně spolehlivé pohony a prvotřídní zákaznický servis jsou jen dvě z mnoha výhod, které NORD nabízí výrobci zařízení G.C Evans.
Pro společnost Octopi Brewing (USA) dodala společnost NORD DRIVESYSTEMS pohony se speciální povrchovou úpravou v souladu s požadavky pivovarského provozu. Díky povrchové úpravě se tyto pohony stávají obzvláště odolnými proti korozi.
Pivovar Forst vyrábí v nepřetržitém provozu. Pro zajištění bezporuchového provozu mlýnů, dopravních systémů a míchaček spoléhá pivovar na spolehlivé pohony NORD.
TMCI je inovativní výrobce strojů pro potravinářský a nápojový průmysl. Ve spolupráci se společností NORD bylo vyvinuto nové filtrační zařízení, které lze snadno vyčistit a zvláště dobře ochrání chuť nápoje.
Zde najdete další informace: