Pekárny

Pohony na míru pro pekárny

Pečení vyžaduje mnoho vzájemně provázaných a složitých procesů a stále se vyznačuje tradičními pekařskými dovednostmi. NORD DRIVESYSTEMS proto nabízí individuální řešení pro řemeslnou pekárnu i pro průmyslovou výrobní linku. Speciálně pro pekařský průmysl nabízíme v našem portfoliu řešení jako zesílené hřídelové ložisko pro míchací pohony nebo vysoce dynamické a polohovací řemenové pohony. Naše pohony jsou k dispozici také v nevýbušném provedení pro prašná prostředí.

DuoDrive

Dva v jednom

  • Výkonový rozsah 0.35 - 3.0 kW
  • Extrémně vysoká systémová účinnost
  • Kompaktní design pro snadnou omyvatelnost
  • Zjednodušení údržby
  • Systémové řešení pro jednoduché uvedení do provozu a instalaci plug & play

IE5+ Synchronní motory (TENV)

Efektivní. Hygienické. Kompaktní

  • Výkon: 0.5 HP - 3 HP
  • Krytí: IP69K
  • Třída účinnosti: IE5+
  • Volitelně možnost dodání s krytím IP69K
  • celosvětové certifikace a akceptace
  • Kompaktní a hygienické provedení
  • Konstantně vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení

Měnič frekvence NORDAC ON / ON+ / ON PURE- SK 300P

Silné zaměření, optimální funkce

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 3 kW
  • Krytí: IP55, IP66, IP69 (v přípravě)
  • Nástěnná montáž nebo montáž na motor
  • Multiprotokolové ethernetové rozhraní
  • Plug & Play řešení pro rychlé uvedení do provozu

Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.0 - 2,850 HP
  • Moment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 a 4stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Stavebnicové a flexibilní provedení pro optimální přizpůsobení vašemu použití
  • Nízký provozní hluk

Motory s hladkým pláštěm

Asynchronní motory

  • Výkon: 0.16 HP - 3 HP
  • Globální schválení a akceptace

Ochrana proti výbušnému prachu

Motory v nevýbušném provedení

  • Výkony: 0,12 - 22 kW
  • Třídy účinnosti: IE1 a IE2

NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Krytí: IP20, IP20
  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi-enkodérové rozhraní pro víceosový provoz

Arnreiter

Výkonné pohony pro dopravní cesty v obilném mlýně

Pohony NORD v nevýbušném provedení pracují na zpracování obilí a semen v mlýnech společnosti Arnreiter Mühle GmbH. Spolehlivě a v nepřetržitém provozu pohání dopravní a distribuční systémy.

Zotter

Robustní pohony ukazují svou sladkou stránku

Pohony NORD spolehlivě a zvláště bezpečně provádějí míchání, přepravu, plnění a další v továrně na čokoládu Zotter.

A6027 - Pohony pro pekárenský průmysl


A6027 - Pohony pro pekárenský průmysl
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6033 - Pohony pro potravinářství a nápojový průmysl


A6033 - Pohony pro potravinářství a nápojový průmysl
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Zde najdete další informace: