NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Krytí: IP55, IP66
  • Nástěnná montáž nebo montáž na motor
  • Modulární koncepce

NORDAC FLEX je nejflexibilnější frekvenční měnič NORD a lze jej přizpůsobit všem zákaznickým aplikacím pomocí škálovatelných funkcí. Instalaci a údržbu NORDAC FLEX lze provádět rychle a jednoduše díky široké škále funkcí a snadnému přenosu parametrů přes paměť EEPROM.

Verze produktu

  • Výkonový rozsah: 0.25 - 22 kW
  • 1F napájení 110 - 120 V, 1/3F napájení 200 - 240 V, 3F napájení 380 - 500 V
  • Krytí: IP55, IP66
  • ATEX zóna 22 3D
  • montáž na motoru, nástěnná montáž
  • Funkční bezpečnost STO, SS1
  • SK CU4, SK TU4 rozšiřující moduly
  • SK CU4, SK TU4 rozšiřující moduly

Vlastnosti produktu

  • 4x digitální vstup, 2x digitální výstup, 2x analogový vstup
  • Volitelné rozšíření vstupů / výstupů
  • Funkční bezpečnost: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS , SSM a PROFIsafe
  • Ethernetové rozhraní lze doplnit pomocí rozšiřujícího modulu
  • Rozhraní enkodéru: HTL, CANopen
  • Struktura parametrů kompatibilní se všemi frekvenčními měniči NORD
  • Parametrizace pomocí příručního Parametrboxu, softwarového nástroje NORDCON nebo mobilní aplikace
  • 4 sady parametrů lze přepínat přímo online
  • Integrovaný brzdový usměrňovač pro ovládání motorové brzdy
  • Řízení motorové brzdy, funkce pro zdvihy
  • Provoz ve čtyřech kvadrantech s integrovaným brzdným střídačem
  • Funkce PLC pro funkce související s pohonem
  • V / f řízení, vektorové řízení proudu v režimu otevřené smyčky a uzavřené smyčky
  • Vysoce přesná regulace a vysoká přetížitelnost pro synchronní a asynchronní motory
  • POSICON integrovaný režim polohování a synchronní provoz
  • Integrovaný EMC síťový filtr