- Výkony: 0,12 kW - 15 kW
- Krouticí moment: 93 Nm - 3 058 Nm
Nové!
Šnekové převodovky BLOCK
Tiché a silné
Větší krouticí moment při stejné velikosti. Maximální točivé momenty šnekových převodovek BLOCK byly zvýšeny. To bylo možné bez změny vnějších nebo připojovacích rozměrů převodovek. Vývojovému týmu společnosti NORD se tak podařilo nabídnout zákazníkům další přidanou hodnotu a zároveň zachovat převodovky jako spolehlivé a hospodárné řešení pohonu.
Verze produktu
- převodovka s dutým a plným hřídelem
- násuvné, přírubové a patkové provedení
- Úhlové převodovky
Vlastnosti produktu
- klidný a tichý chod
- vysoká přetížitelnost
- robustní provedení pro dlouhou životnost a snadnou údržbu
- vysoká axiální a radiální zatížitelnost umožňuje bezpečný provoz
- skříň z šedé litiny poskytuje výhodu robustnosti
- provedení pro specifické aplikace