- Výkonový rozsah 0.35 - 3.0 kW
- Extrémně vysoká systémová účinnost
- Kompaktní instalační prostor pro flexibilní možnosti použití
- Omyvatelné provedení s povrchovou úpravou NXD tupH pro nejvyšší hygienické standardy
- Systémové řešení pro jednoduché uvedení do provozu a instalaci plug & play
DuoDrive
Dva v jednom
DuoDrive je revoluční koncept integrované převodovky / motoru v hygienickém, snadno omyvatelném provedení. Díky volitelné povrchové úpravě NXD tupH splňuje nejvyšší hygienické standardy. Kombinuje vysoce účinný motor IE5 + a jednostupňovou čelní převodovku v jednom pouzdru. Díky optimalizované účinnosti systému, vysoké výkonové hustotě a velmi nízké hlučnosti je vhodný zejména pro uživatele v oblasti intralogistiky, potravinářského a farmaceutického průmyslu. Spolu s jednoduchým uvedením do provozu a instalací plug-and-play vede kompletní řešení DuoDrive k výraznému snížení celkových nákladů na vlastnictví ( TCO) ve srovnání s jinými systémy pohonů.
K dispozici od léta 2021.
Verze produktu
- Plug & play řešení pro rychlé uvedení do provozu
- Hygienický design
- Flexibilní možnosti montáže: příruba B5, příruba B14
Vlastnosti produktu
- Velmi kompaktní tvar, prostorově úsporný
- Vysoká hustota výkonu
- Tichý chod s velmi nízkými emisemi hluku
- Méně opotřebovatelných dílů vede k menší potřebě údržby