Motory s hladkým pláštěm

Asynchronní motory

  • Výkony: 0,12 kW- 2,2 kW
  • Celosvětové certifikace a akceptace
  • Díky omyvatelnému provedení a povrchové úpravě NXD tupH splnění nejvyšších hygienických standardů.

Hladké motory NORD jsou produkováno ve vlastní výrobě a jsou v celosvětovém měřítku dodávány na všechny důležité trhy. Díky omyvatelnému provedení a povrchové úpravě NXD tupH jsou motory vhodné mimo jiné pro použití v potravinářském průmyslu.

Verze produktu

  • Doplňky: brzdy (BRE), inkrementální snímač (IG)
  • Ochrana motoru: termistor (TF), termokontakt (TW), klidové vyhřívání (SH)
  • Připojení motoru: Konektor silového napájení (MS)

Vlastnosti produktu

Úroveň účinnosti IE3 zaručuje úsporný provoz. Díky hliníkovému plášti s krytím IP66 a v kombinaci s povrchovou úpravou NXD tupH jsou motory chráněny proti korozi.