Modulární řada produktů pro
Kompletní řešení pohonů z jedné ruky
Již více než 45 let je NORD DRIVESYSTEMS renomovaným dodavatelem řešení pro téměř všechna průmyslová odvětví vyžadující dopravní techniku. Naše komponenty a systémy pohonů jsou nepostradatelné všude tam, kde je třeba přesouvat věcmi, protože veškerý pohyb vyžaduje pohony - co nejúčinnější a nejbezpečnější. Z tohoto důvodu nabízíme kompletní spektrum mechanické, elektrické a elektronické technologie pohonu od jediného zdroje, od energeticky účinných motorů a nízkoztrátových převodovek až po rozvaděčové i decentrální měniče a elektroniku pohonů.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/39920.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/39920.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/39920.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/39920.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/39920.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/39920.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/39920.jpg 2420w)
Průmyslové převodovky
Ideální pro těžké nasazení v průmyslu
Průmyslové převodovky jsou k dispozici až do 4 000 kW
Elektronika pohonů
Ovládání - Regulace - Polohování
Frekvenční měniče a startery jak pro decentrální instalace, tak pro zástavbu do rozvaděčů.
Dokumentace
Všechny publikace NORD na jednom místě
Návody, katalogy, letáky a brožury, náhradní díly, tiskové články, software, výkresy, certifikáty, formuláře