50 let Getriebebau Nord
Úspěšná historie s budoucností
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/116587.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/116587.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/116587.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/116587.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/116587.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/116587.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/116587.jpg 2420w)
1965 – Začátek úspěšné historie
1965
Založení firmy Getriebebau NORD GmbH + Co. KG Günterem Schlichtem a G. A. Küchenmeisterem v Bargteheide poblíž Hamburgu
Hned od samého počátku se mladá firma spoléhala na vysokou kvalitu a nejnovější technologie. Během let narůstal rozsah výroby, zvětšovalala se paleta výrobků a ještě před koncem roku 1970 se začala prezentovat i mimo domácí Německo.
Firma NORD začala jako dodavatel elektropřevodovek. V této době firma vyráběla převodové skříně, hřídele a příruby, zatímco ostatní díly byly nakupovány. S vybudováním naší vlatní výroby ozubených kol v roce 1977 byl učiněn krok vpřed směrem k větší hloubce výroby a zajištění vysokého standardu kvality.
Vybudováním vlastní výroby elektronických produktů v polovině 80-tých let se NORD stal komplexním dodavatelem řešení pohonů. V roce 1990 byla zahájena výroba motorů ve výrobním závodě v Itálii, což významně vylepšilo pružnost výroby. Vždy jsme investovali do nejnovějších technologií v každé nové výrobní divizi a zlepšovali naše vlastní know-how, abychom mohli nabídnout zákazníkům vždy nejvyšší kvalitu. Současně s tím se NORD zaměřil i na mezinárodní trhy a založil první pobočky před více než 35 lety v USA, Švédsku a Francii. Dnes je NORD vždy nablízku svým zákazníkům na všech pěti kontinentech, s vlastními montážními a servisními závody. NORD DRIVESYSTEMS je jedním s vedoucích světových dodavatelů mechanických i elektronických produktů technologie pohonů.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/65018.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/65018.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/65018.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/65018.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/65018.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/65018.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/65018.jpg 2420w)
1970 - 1979
1977
Založení vlastní výroby ozubených kol v Glinde, poblíž Hamburku
1979
Založení pobočky s vlastní výrobou hřídelí a skříní převodovek ve Waunakee, WI, USA
- NORD Gear Corporation, USA
Založení poboček ve Francii a Švédsku
- NORD Réducteurs S.A.R.L., Francie
- NORD Drivsystem AB, Švédsko
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/116575.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/116575.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/116575.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/116575.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/116575.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/116575.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/116575.jpg 2420w)
1980 - 1985
1981
Vývoj revoluční koncepce monoblokové skříně Unicase pro všechny typy převodovek
1982
Založení pobočky v Nizozemí
- NORD Aandrijvingen Nizozemí B.V.
1983
Zahájení výroby vlastních elektromotorů
1984
počátek výroby elektronických produktů v Aurichu v Dolním Sasku
1985
založení pobočky v Rakousku
- Getriebebau NORD GmbH, Rakousko
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/65022.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/65022.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/65022.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/65022.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/65022.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/65022.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/65022.jpg 2420w)
1986 - 1990
1986
Založení pobočky v Kanadě
- NORD GEAR Limited, Kanada
1987
Založení poboček v Itálii a Belgii
- NORD Motoriduttori S.r.l., Italie
- NORD Aandrijvingen België NV, Belgie
1989
Založení pobočky v Dánsku
- NORD Gear Danmark A/S Dánsko
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/65019.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/65019.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/65019.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/65019.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/65019.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/65019.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/65019.jpg 2420w)
1991 - 1995
1991
Zahájení výroby převodových skříní a hřídelí v Gadebusch, Severní Německo
Spuštění intranetové sítě "Global NORDnet". Tato síť umožňuje komunikaci mezi všemi továrnami NORD rychleji a jednodušeji.
1992
Založení pobočky ve Španělsku
- NORD Motorreductores S. A., Španělsko
1993
Založení pobočky ve Švýcarsku
- Getriebebau NORD AG, Švýcarsko
1994
Založení poboček ve Velké Británii a České republice
- NORD Gear Limited, UK, Velká Británie
- NORD Poháněcí Technika s.r.o., Česká republika
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/65037.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/65037.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/65037.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/65037.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/65037.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/65037.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/65037.jpg 2420w)
1996 - 2000
1996
Zahájení výroby vlastních elektromotorů v San Giovanni Persiceto, Italie
Založení poboček v Turecku a Singapuru
- NORD DRIVESYSTEMS Güç Aktarma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Turecko
- NORD GEAR Pte Ltd, Singapur
1997
Založení pobočky na Slovensku
- NORD-Pohony, s.r.o., Slovensko
1998
Založení poboček ve Finsku, Maďarsku, Norsku, Polsku a Chorvatsku
- NORD Gear Oy, Finsko
- NORD Hajtástechnika Kft., Maďarsko
- NORD GEAR NORGE AS, Norsko
- NORD Napędy Sp. z o.o., Polsko
- NORD Pogoni d.o.o., Chorvatsko
1999
Založení pobočky v Brazílii
- NORD Drivesystems Brasil Ltda., Brazílie
2000
Počátek rozvoje decentrální technologie
![](https://media.nord.com/res/201x125-PNG/36896.png 201w, https://media.nord.com/res/403x251-PNG/36896.png 403w, https://media.nord.com/res/605x377-PNG/36896.png 605w, https://media.nord.com/res/806x502-PNG/36896.png 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-PNG/36896.png 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-PNG/36896.png 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-PNG/36896.png 2420w)
2001 - 2005
2001
Založení pobočky v Indonésii
- PT NORD Indonesia, Indonesie
2002
Uvedení na trh modulární šnekové převodovky UNIVERSAL
2003
Založení pobočky v Rusku
- NORD PRIVODY, Rusko
2004
Zahájení výroby motorů a převodovek v Suzhou, poblíž Šangaje, Čína
- NORD (Čína) Power Transmission Co., Ltd., Čína
2005
Zahájení výroby komponentů v Nova Sol, Polsko
Založení poboček v Indii a Slovinsku
- NORD Drivesystems Private Limited, Indie
- Getriebebau NORD GmbH, Slovinsko
Otevření nového velkokapacitního skladu v Bargteheide
![](https://media.nord.com/res/201x125-PNG/36898.png 201w, https://media.nord.com/res/403x251-PNG/36898.png 403w, https://media.nord.com/res/605x377-PNG/36898.png 605w, https://media.nord.com/res/806x502-PNG/36898.png 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-PNG/36898.png 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-PNG/36898.png 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-PNG/36898.png 2420w)
2006 - 2010
2006
Uvedení na trh převodovkek NORDBLOC.1
Založení poboček v Mexiku a Rumunsku
- NORD DRIVE SYSTEMS S.A. DE C.V., Mexiko
- S.C. NORD Drivesystems S.R.L., Rumunsko
Otevření nového výrobního závodu na elektronické produkty v Aurichu
2007
Založení pobočky v Portugalsku
- Nord Drivesystems PTP, Lda, Portugalsko
2008
Založení poboček v Austrálii a na Ukrajině
- NORD Drivesystems (Aust) Pty Ltd, Australie
- Getriebebau NORD GmbH, Ukrajina
2009
Uvedení na trh řady průmyslových převodovek NORD v několika velikostech až do 242,000 Nm
Založení pobočky ve Vietnamu
- NORD Gear Pte Ltd – Vietnam Representative Office, Vietnam
2010
Expanze výrobního závodu v Bargteheide, rozšíření montážní plochy pro průmyslové převodovky a zdvojnásobení skladovací kapacity
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/65017.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/65017.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/65017.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/65017.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/65017.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/65017.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/65017.jpg 2420w)
2011 - 2015
2011
Otevření druhé továrny v Číně, v Tianjinu, poblíž Pekingu
2012
Založení pobočky v Jižní Korei
- NORD Drivesystems Co., Ltd. Korea, Jižní Korea
2013
Nová budova pro další výrobu v Suzhou, Čína
2014
Skupina NORD DRIVESYSTEMS poprvé dosáhla obratu více než 500 million Euro.
Založení pobočky v Maroku
- NORD Réducteurs Bureau de Liaison Maroc, Maroko
2015
Otevření nové administrativní budovy v centrále v Bargteheide
Výstavba nové lakovny v továrně v Bargteheide
50 let výročí firmy NORD