Novinky –
Decentrální pohonná technika od firmy NORD: Rozmanitá, výkonná a s jistotou budoucnosti.
Je jedno, jestli se jedná o intralogistiku, obalové technologie, potravinářský průmysl, aplikace čerpadel nebo konstrukci strojů a systémů. Decentralizovaná pohonná technika má specifické výhody, zejména v rozsáhlých systémech, ale i v modulárních a mobilních systémech. NORD DRIVESYSTEMS dodává širokou škálu frekvenčních měničů, které lze individuálně přizpůsobit jakékoli požadované aplikaci a flexibilně integrovat do systémové oblasti.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/37070.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/37070.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/37070.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/37070.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/37070.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/37070.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/37070.jpg 2420w)
Brampton, ON, 2021-06-21
Se svým rozsáhlým modulárním systémem decentrální elektroniky – přímo vestavěné na motoru nebo namontované v bezprostřední blízkosti – pokrývá NORD DRIVESYSTEMS téměř všechny požadavky a aplikace. Pohonné komponenty pokrývají výkonové rozsahy motorů až do 22 kW, řeší integrované PLC pro samostatné činnosti pohonu a nabízejí modulární připojitelnost. Lze je libovolně konfigurovat, a tak individuálně přizpůsobit jakékoli požadované aplikaci. Decentralizovanou technologii pohonu od společnosti NORD lze integrovat do všech automatizačních architektur a výrazně tak snížit náklady na návrh systému.
U decentralizované technologie pohonů lze získat tyto výhody:
- Rozvaděč může být menší
- Minimální náklady na zapojení a kabeláž
- Snadná údržba
- Rychlé uvedení do provozu díky předchozí konfiguraci z výroby
- Změny a rozšíření návrhu systému jsou kdykoli možné
- Nižší náklady na návrh zařízení
- Snížení složitosti systému
- Zvýšení účinnosti celého systému pohonu
Přehled řad decentrálních frekvenčních měničů NORD:
- NORDAC ON/ON+ – SK 300P: S integrovaným ethernetovým rozhraním pro použití v prostředích IIoT
- NORDAC LINK – SK 250E: Pohodlné řešení pohonu pro instalaci v blízkosti motoru
- NORDAC FLEX – SK 200E: Nejflexibilnější frekvenční měnič se širokou škálou příslušenství
- NORDAC BASE – SK 180E: Ekonomická varianta pro jednoduché řízení pohonu
Díky principu modulární konstrukce je mnoho rozšíření a možností přístupných prostřednictvím technologie Plug-and-Play. Důsledná kompatibilita celé rodiny produktů zajišťuje srovnatelný rozsah funkcí, jednotnou logiku ovládání a společné příslušenství pro všechny frekvenční měniče NORD.