Termíny veletrhů
Prohlédněte si produkty, řešení a aplikace NORD "živě" po celém světě. Určitě nás najdete ve své blízkosti. Navštivte nás - srdečně Vás uvítáme!
Země | Veletrhy | Město | Datum | Stánek |
---|
Initializing...
Celosvětové akce a veletrhy
Země | Veletrhy | Město | Datum | Stánek | |
---|---|---|---|---|---|
CN | CBB - China Brew & Beverage | Shanghai | 2024-10-28 - 2024-10-31 | Hall W2, Booth 2B15 | |
CN | Mid & West Area fair | Chengdu | 2024-11-01 - 2024-11-04 | ||
US | PACK EXPO INTERNATIONAL | Chicago, IL | 2024-11-03 - 2024-11-06 | N-5024 | |
DE | FMB 2024 | Bad Salzuflen | 2024-11-05 - 2024-11-07 | hala 20, stánek D02 | |
CN | CeMAT | Shanghai | 2024-11-05 - 2024-11-08 | Hall W3, Booth B1-1 | |
PL | Industry Week | Varšava | 2024-11-05 - 2024-11-07 | stánek B 1.43 | |
SE | Euro Expo | Kiruna | 2024-11-06 - 2024-11-07 | ||
DE | SPS 2024 | Norimberk | 2024-11-12 - 2024-11-14 | hala 3A, stánek 451 | |
IN | India Warehousing & Logistics Show | Mumbai | 2024-11-21 - 2024-11-23 | Hall 2, Booth A29 | |
IN | IndiAirport show 2024 | New Dehli | 2024-11-26 - 2024-11-28 | Booth P101 | |
NO | Euro Expo | Fredrikstad | 2024-11-27 - 2024-11-28 | ||
IN | Bauma CONEXPO INDIA | Delhi NCR | 2024-12-11 - 2024-12-14 |