DECENTRÁLNÍ POHONNÁ TECHNIKA

VĚTŠÍ FLEXIBILITA, NIŽŠÍ NÁKLADY

Naše decentrální měniče lze volně konfigurovat pro přizpůsobení k dané aplikaci. Díky tomu získáte optimální řešení a zároveň snížíte instalační i provozní náklady.

Frekvenční měniče NORD již splňují požadavky pro klasifikaci energetické účinnosti IE2 nové směrnice o ekodesignu (EU) 2019/1781 (platné od 1. července 2021).

Měnič frekvence NORDAC ON / ON+ / ON PURE- SK 300P

Silné zaměření, optimální funkce

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 3 kW
  • Krytí: IP55, IP66, IP69 (v přípravě)
  • Nástěnná montáž nebo montáž na motor
  • Multiprotokolové ethernetové rozhraní
  • Plug & Play řešení pro rychlé uvedení do provozu

Měnič frekvence NORDAC LINK - SK 250E

Rychlá instalace, snadná údržba

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 7,5 kW
  • Krytí: IP55, IP65
  • Nástěnná montáž
  • Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
  • Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci

NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Modulární koncepce

NORDAC LINK - SK 155E - spouštěč motoru

Rychlá instalace, startování bez opotřebení

  • Výkonový rozsah: 0,06 - 3,0 kW
  • Krytí: IP65
  • Nástěnná montáž
  • Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
  • Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci

Elektronika pohonů: Naše zkušenost – Vaše jistota

Decentrální elektroniku pohonů NORD lze nalézt v mnoha aplikacích po celém světě. Naše inovativní měniče frekvence s integrovaným PLC jsou řešením specifických úloh z oblasti pohonné techniky a odlehčují nadřazený řídicí systém. Naše řešení jsou v celosvětovém měřítku přítomné ve více než 100 průmyslových odvětvích. Například v intralogistice, kde se dodávky nebo balíky transportují po všech kontinentech. Stejně tak se lze s našimi měniči setkat ve všeobecné dopravní technice, v obalovém průmyslu ale i v aplikacích čerpací techniky. Také renomovaní zákazníci z oblasti potravinářského průmyslu a stáčení nápojů důvěřují pohonné elektronice NORD DRIVESYSTEMS.

Naše decentrální pohonná technika se vyznačuje vysokým výkonem a bezpečností. Bez ohledu na to, v kterém koutě světa se naše pohonná technika pohybuje, kvalita našich řešení je vždy na neměnné výši. Díky pobočkám na všech kontinentech jsme zákazníkům vždy nablízku a poskytujeme servis bez dlouhých čekacích dob.

  • Pohonná elektronika NORD: Leader trhu na všech úrovních

    Více
  • alt
  • Unikátně u NORD: Sběrnicové systémy pro všechny aplikace

    Více
  • Řešení NORD pro více než 100 odvětví

    Více
  • Váš poskytovatel řešení pro Vaše úlohy z oblasti pohonné techniky

    Více

Decentrální pohony firmy NORD - vysoká flexibilita, nízké provozní náklady

NORD nabízí široký výběr produktů decentrálních pohonné techniky. Například naše měniče NORDAC LINK a NORDAC FLEX lze individuálně přizpůsobit pro Vaši aplikaci. Na druhou stranu , NORDAC BASE je nejlepší volbou pro jednoduché pohonářské úlohy. V případě motorových starterů máte na výběr mezi volně konfigurovatelným NORDAC LINK nebo jednoduchým a robustním typem NORDAC START.

Čtyři dobré důvody pro decentrální měniče od NORDu

  • Efektivita
    Naše decentrální pohonná technika významně snižuje projektové náklady.
  • Variabilita
    Naše měniče můžete volně konfigurovat a rozšiřovat pro mnoho různých použití
  • Kompatibilita
    Díky připojení a systémovou sběrnici a dále na průmyslový Ethernet lze naše měniče integrovat do téměř jakékoliv automatizační architektury
  • Uživatelsky přívětivé
    Instalace a následný servis jsou jednoduché díky připojení přes konektory, servisnímu silovému odpínači i integrovanému manuálnímu ovládání pohonu (NORDAC LINK).

Jak měniče NORD snižují náklady na systém
Integrované PLC v našich měničích umožňuje takový návrh systému, který se skládá z autonomních výrobních ostrovů, které do značné míry řídí svoje procesy samostatně. To nejen že snižuje zátěž PLC řízení na vyšší úrovni, ale i snižuje náklady na podružné rozvaděče a související kabeláž. Navíc decentrální měniče zjednodušují údržbu celého systému a tak zvyšují efektivitu.

Decentrální pohony od NORDu jsou v mnoha aplikacích jako doma
Díky širokým možnostem komunikace a flexibilním doplňkům jsou naše decentrální měniče ideálním řešením v mnoha aplikacích. Měniče NORD vynikají nejen funkčností a možnostmi doplNkového příslušenství, ale i výkonovým rozsahem do 22kW. Díky tomu jsou naše decentrální pohony používány již dlouho v potravinářství, ocelářství, letištní technice, intralogistice a dopravě sypkých materiálů.

Podívejte se na příklad efektivní automatizace paletování s decentrálními měniči NORD
Příklad aplikace