NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence
Jediný produkt s mnoha výhodami
Měniče do rozvaděče od NORDu nabízejí výkon až 160 kW a díky své široké nabídce funkcí mohou být dokonale přizpůsobeny všem zařízením našich zákazníků.
Frekvenční měniče NORD již splňují požadavky pro klasifikaci energetické účinnosti IE2 nové směrnice o ekodesignu (EU) 2019/1781 (platné od 1. července 2021).
Jediný produkt s mnoha výhodami
Vysoká funkce, plný výkon
Jedno zda jste strojní konstruktér nebo uživatel: naše měniče frekvence jsou při použití spolehlivé kdekoli na světě. Jedno zda při použití v intralogistice nebo ve všeobecné transportní technice, jedno zda při dopravě kufrů nebo sypaných materiálů. I ve všeobecném strojírenství, procesním nebo obalovém průmyslu se lze spolehnout na řešení NORD. Důvodem jsou výhody, které produkty společnosti NORD DRIVESYSTEMS nabízejí. Naše měniče frekvence zaručují vysoký výkon a maximální bezpečnost. Díky pobočkám na všech kontinentech jsme zákazníkům nablízku a poskytujeme trvale neměnnou kvalitu. V kterémkoliv koutě světa jsou naše pohony Vaším řešením – poskytujeme servis bez dlouhých čekacích dob.
Rozvaděčové měniče frekvence
Vyvinuli jsme rodinu frekvenčních měničů NORDAC PRO pro instalaci do rozvaděčů. Tyto měniče jsou vhodné pro provoz synchronních i asynchronních motorů a splňují všechny možné požadavky zákazníků díky širokému rozsahu funkcí i doplňkových modulů.
Naše měniče do rozvaděče mají rozsah výkonu od 0,25 do 160 kW a lze je rozšířit o volitelné moduly. Koncepce chlazení zajišťuje optimální odvod tepla.
Proč měniče do rozvaděče od NORDu?
Výkonnost spolu s bezpečností: NORD měniče s bezpečnostními funkcemi STO a SS1
Vybavili jsme naše rozvaděčové měniče NORDAC PRO bezpečnostními funkcemi. Funkce STO (Safe Torque Off)vypíná moment motoru , popřípadě zamezuje nechtěnému startu pohonu. . Další bezpečnostní funkce SS1 (Safe Stop 1) zajišťuje v případě nouzového vypnutí nejprve řízený doběh po rampě a následné odepnutí momentu (STO).
Stáhněte si katalog měničů NORDAC PRO zde.
Download