Měniče pro instalaci do rozvaděče

Funkční pro každou aplikaci.
Elektroinženýr

Měniče NORD pro instalaci do rozvaděče mají výkonový rozsah až do 160 kW a díky široké škále funkcí se dají dokonale přizpůsobit všem aplikacím zákazníka.

Správné rozhraní pro každou úlohu

Díky rozsáhlému vybavení během provozu, parametrizaci, komunikaci a pomocí enkodérů a rozhraní pro průmyslové sběrnice/průmyslový Ethernet můžete naše frekvenční měniče integrovat do různých řídicích architektur a používat je pro různé automatizační úlohy. V závislosti na verzi frekvenčního měniče jsou rozhraní již integrována nebo jsou k dispozici prostřednictvím volitelných modulů.

Funkční bezpečnost je již integrována

Funkční bezpečnost je dalším aspektem našich pohonných systémů. Všechny frekvenční měniče dodáváme s integrovaným STO (Safe Torque Off) a SS1 (Safe Stop 1). S modulem NORD SK TU4-PNS PROFIsafe zajišťujeme funkce bezpečné komunikace a bezpečného pohybu dle IEC 61800-5. Integrace bezpečnostních funkcí do pohonné jednotky nabízí ve srovnání pohonu s diskrétní bezpečnostní technologií mnoho výhod, např. vysoký stupeň škálovatelnosti, globální dostupnost bezpečnostních dat pro stroj a také minimální nároky na prostor, externí bezpečnostní komponenty a kabeláž.

Řešení šitá na míru díky konfigurovatelnému vybavení

Naše frekvenční měniče nabízejí maximální flexibilitu ve vybavení a funkčnosti a lze je použít téměř univerzálně. Lze je individuálně přizpůsobit jakékoli požadované aplikaci a lze je snadno integrovat do rozvaděče a prostředí systému. Díky své modulární struktuře lze měniče snadno rozšířit a nabídnout různé scénáře pro použití v automatizačních sítích Průmyslu 4.0. Bez ohledu na aplikaci, průmyslový sektor nebo provozní podmínky: Zavádíme inteligentní, flexibilní a efektivní koncepty pohonů. Náš cíl: Nejlepší technické a nejekonomičtější řešení pro vaši aplikaci.

Inteligentní funkce pro vaši aplikaci

Ať už jde o centrální řešení v rozvaděči nebo decentralizované verze pro použití mimo rozvaděč: Naše frekvenční měniče nabízejí různé funkce. Jsou vybaveny interním PLC pro motorické řízení pohybu a logiky, mají vysoce přesnou regulaci, komunikují přes všechny běžné sběrnicové systémy a lze je snadno integrovat do všech systémových návrhů. Základní výbava zahrnuje integrované řízení polohy POSICON, funkci úspory energie pro částečný rozsah zatížení, řízení motorové brzdy (důležité pro aplikace zdvihacích zařízení) a také různé bezpečnostní funkce a jednoduchou strukturu parametrů. Všechny naše měniče samozřejmě splňují mezinárodní normy a směrnice.

Splňujeme nejpřísnější požadavky na kvalitu a účinnost

Frekvenční měniče NORD se vyznačují maximální provozní spolehlivostí, mimořádnou životností, nízkými nároky na údržbu a také nejvyšší možnou energetickou účinností. Vysoce kvalitní materiály, přísný systém řízení kvality a velká hloubka výroby zaručují vynikající parametry a také vynikající výkonnost našich frekvenčních měničů. Díky vlastní výrobě všech komponentů máme plnou kontrolu nad celým výrobním procesem, všemi charakteristikami a kvalitou každého komponentu. Všechny části systému jsou plně sladěny a lze je kombinovat v široké škále variant.

Měnič frekvence NORDAC ON / ON+ / ON PURE- SK 300P

Silné zaměření, optimální funkce

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 3 kW
  • Krytí: IP55, IP66, IP69 (v přípravě)
  • Nástěnná montáž nebo montáž na motor
  • Multiprotokolové ethernetové rozhraní
  • Plug & Play řešení pro rychlé uvedení do provozu

NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Krytí: IP20, IP20
  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi-enkodérové rozhraní pro víceosový provoz

NORDAC START - SK 135E - motorový starter

Kompaktní pohon, startování bez opotřebení

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 7,5 kW
  • Krytí: IP55, IP66
  • Nástěnná montáž nebo montáž na motor
  • na přání povrchová úprava nsd tupH

Měnič frekvence NORDAC LINK - SK 250E

Rychlá instalace, snadná údržba

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 7,5 kW
  • Krytí: IP55, IP65
  • Nástěnná montáž
  • Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
  • Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci

NORDAC LINK - SK 155E - spouštěč motoru

Rychlá instalace, startování bez opotřebení

  • Výkonový rozsah: 0,06 - 3,0 kW
  • Krytí: IP65
  • Nástěnná montáž
  • Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
  • Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci

NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Modulární koncepce