Měniče frekvence pro instalaci do rozvaděče.

Perfektní pro každou aplikaci.
Nákup

Měniče NORD pro instalaci do rozvaděče mají výkonový rozsah až do 160 kW a díky široké škále funkcí se dají dokonale přizpůsobit všem aplikacím zákazníka.

Globální přítomnost a velká hloubka výroby

Všechny komponenty, které určují kvalitu našich frekvenčních měničů, jsou vyráběny v naší vlastní továrně v Německu pomocí moderních strojů a s vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. To zajišťuje vysokou provozní spolehlivost a mimořádnou životnost a dává nám možnost rychle a pružně reagovat na vaše individuální přání a požadavky. Naše rozsáhlá prodejní a servisní síť s pobočkami a prodejními partnery v 98 zemích zaručuje optimální dostupnost umožňující krátké dodací lhůty a zákaznicky orientované služby.

Kvalita bez kompromisů – rychlé dodání

S naším komplexním know-how a mnohaletými zkušenostmi ve vývoji a výrobě frekvenčních měničů splňujeme ty nejpřísnější požadavky na kvalitu – nejen ve výrobě, ale i v celém řetězci dodávky. Výrobní metody orientované na budoucnost, moderní výrobní závody, kvalifikovaní zaměstnanci a důsledné řízení kvality trvale zajišťují výkon a životnost frekvenčních měničů NORD. Naše globální prodejní a servisní síť zaručuje rychlou dostupnost i rychlé dodání.

Váš spolehlivý partner – po celém světě

Dlouhá životnost našich frekvenčních měničů je výsledkem našeho nekompromisního povědomí o kvalitě, velké hloubky výroby a naší důsledné orientace na zákazníka. Optimalizované geometrie, přesně přizpůsobené příslušným požadavkům, zajišťují vynikající nosnost, tichý chod a nízké nároky na údržbu. Naše rozsáhlá mezinárodní prodejní a servisní síť zaručuje krátké dodací lhůty, kompetentní poradenství a rychlý servis na místě po celém světě. Ať už online nebo offline: Jsme vaším spolehlivým partnerem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Nejvyšší standardy pro maximální životnost

Naše frekvenční měniče se používají ve více než 100 různých průmyslových odvětvích po celém světě, často s velkými technickými nároky. Proto jsou pro nás samozřejmostí nejvyšší standardy kvality – nejen ve výrobě, ale i v celém řetězci dodávky. Vysoce kvalitní materiály, přísný systém řízení kvality a vysoké globální výrobní standardy zaručují dlouhou životnost a nízké nároky na údržbu našich frekvenčních měničů. Spoléháme na nejnovější výrobní systémy a výrobní technologie jako KAIZEN, 5S, vizuální management, dílenský management a kruhy kvality.

Měnič frekvence NORDAC ON / ON+ / ON PURE- SK 300P

Silné zaměření, optimální funkce

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 3 kW
  • Krytí: IP55, IP66, IP69 (v přípravě)
  • Nástěnná montáž nebo montáž na motor
  • Multiprotokolové ethernetové rozhraní
  • Plug & Play řešení pro rychlé uvedení do provozu

NORDAC PRO - SK 500P - měnič frekvence

Jediný produkt s mnoha výhodami

  • Krytí: IP20
  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Krytí: IP20
  • Multiprotokolové ethernet rozhraní
  • USB rozhraní pro parametrování bez připojení napájení
  • Multi-enkodérové rozhraní pro víceosový provoz

Měnič frekvence NORDAC LINK - SK 250E

Rychlá instalace, snadná údržba

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 7,5 kW
  • Krytí: IP55, IP65
  • Nástěnná montáž
  • Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
  • Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci

NORDAC LINK - SK 155E - spouštěč motoru

Rychlá instalace, startování bez opotřebení

  • Výkonový rozsah: 0,06 - 3,0 kW
  • Krytí: IP65
  • Nástěnná montáž
  • Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
  • Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci

NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence

Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
  • Třídy krytí: IP55, IP66
  • Montáž na motor nebo na zeď
  • Modulární koncepce