Motory s hladkým pláštěm

Asynchronní motory

  • Výkon: 0.16 HP - 3 HP
  • Globální schválení a akceptace

Hladké motory NORD jsou produkováno ve vlastní výrobě a jsou v celosvětovém měřítku dodávány na všechny důležité trhy. Díky omyvatelnému provedení jsou tyto motory vhodné mimo jiné pro použití v potravinářském průmyslu. 

  • Doplňky: brzdy (BRE), inkrementální snímač (IG)
  • Ochrana motoru: termistor (TF), termokontakt (TW), klidové vyhřívání (SH)
  • Připojení motoru: Konektor silového napájení (MS)

NOVÉ: Nové hladké motory konstrukční velikosti 71 jsou k dispozici ve třech výkonových třídách: 0,12 kW, 0,18 kW a 0,25 kW. Třída účinnosti IE3 zaručuje úsporný provoz. Vzhledem ke své hliníkové skříni (krytí IP66) jsou motory chráněny proti korozi.

B1091 - Třífázové motory + EX motory - Návod k obsluze a údržbě


B1091 - Třífázové motory + EX motory - Návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 80_0043 - Technická informace -WEEE - Likvidace podle "Směrnice pro elektrická a elektronická zařízení – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technická informace -WEEE - Likvidace podle
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

M7010 - Motory s hladkým pláštěm


M7010 - Motory s hladkým pláštěm
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0023 - Referenční aplikace Ambit Projects


CS0023 - Referenční aplikace Ambit Projects
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F1400 - Pohonná technologie z hliníku


F1400 - Pohonná technologie z hliníku
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI60-0003 - Motory pro válcovací stolice


TI60-0003 - Motory pro válcovací stolice
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1090 - Seznam dílů - motory NORD


PL1090 - Seznam dílů - motory NORD
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C240001 - Certificate Marine and Offshore


C240001 - Certificate Marine and Offshore
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů