Motor NORD UNIVERSAL
Motory UNIVERSAL
Nový energeticky efektivní motor UNIVERSAL společnosti NORD DRIVESYSTEMS rozšiřuje portfolio motorů pro důležité světové trhy jako např. Evropu, USA, Kanadu nebo Čínu. Disponuje certifikacemi CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI a UA, je k dostání ve výkonovém rozsahu 0,12 až 45 kW. Dále je motor UNIVERSAL standardně vybaven termistorem (TF).
Ve velikostech IEC 63 až 225 je motor k dostání v následujících provedeních:
- Motor v patkovém provedení (B3)
- Motor v přírubovém provedení (B5 nebo B14)
- Příruba NEMA-C
- Motor NEMA v patkovém provedení
Další dostupná provedení jsou:
- Konektor silového napájení (MS)
- Jednoduché nebo dvojité ochranné stříšky
- Mechanická brzda (BRE+)
- Externí ventilátor (F)
- Krytí IP66