Nové!

IE5+ Synchronní motory (TEFC)

Efektivní a kompaktní

  • Výkon: 0.5 HP - 5.00 HP
  • Další stupeň energetické účinnosti: IE5+
  • Celosvětové certifikace a akceptace
  • Kompaktní design
  • Konstantně vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení

Novou generaci synchronních motorů NORD IE5+ vyrábíme ve vlastní produkci pro použití v intralogistice, jakož i v oblasti nápojového a potravinářského průmyslu. Naše motory se vyznačují svým kompaktním, hygienickým designem s malým zástavbovým prostorem a zaručují tak vysokou korozní odolnost a snadné čištění. Synchronní motor s permanentními magnety (PMSM) je volitelně k dispozici v krytí IP69K. Snímač integrovaný v motoru je standardem, integrovaná mechanická brzda je volitelná. Použitím motoru lze redukovat varianty a snížit provozní náklady. Motor je přitom kompatibilní se všemi převodovkami a frekvenčními měniči z modulárního systému NORD

  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Flexible motor mounting: Direct mounting, NEMA, IEC
  • Constant high efficiency over then entire adjustment range

TI 80_0043 - Technická informace -WEEE - Likvidace podle "Směrnice pro elektrická a elektronická zařízení – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technická informace -WEEE - Likvidace podle
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G5000 - Katalog převodovek s motory IE5+


G5000 - Katalog převodovek s motory IE5+
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

M5000 - IE5+ Synchronní motory


M5000 - IE5+ Synchronní motory
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI60-0001 - IE4-Synchronnní motory


TI60-0001 - IE4-Synchronnní motory
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI60-0004 - IE4 - Převodové motory s účinností Super Premium


TI60-0004 - IE4 - Převodové motory s účinností Super Premium
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0014 - Intralogistika - pohony pro paletové dopravníky


AS0014 - Intralogistika - pohony pro paletové dopravníky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S9012 - Synchronní motory s účinností IE5+


S9012 - Synchronní motory s účinností IE5+
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů