Synchronní motory Standard

Synchronní motory

  • Výkon: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Třída účinnosti IE4
  • celosvětové certifikace a akceptace

Synchronní motory NORD DRIVESYSTEMS, založené na technologii permanentních magnetů, zaručují vysoké účinnosti. Tato technologie poskytuje nízké provozní náklady a je díky plné kompatibilitě produktové stavebnice NORD jednoduše a velmi flexibilně kombinovatelná. Díky téměř konstantním otáčkám motoru je zjednodušeno řízení aplikací.

Synchronní motory NORD Standard jsou k dostání s následujícími doplňky (výběr):

  • brzda (BRE+), brzda se sníženou hlučností (NRB1/2), externí ventilátor (F)
  • Ochrana motoru: termistor (TF), termokontakt (TW), klidové vyhřívání (SH)
  • Připojení motoru: Konektor silového napájení (MS)

B5000 - Synchronní motory (PMSM) - Instalační manuál


B5000 - Synchronní motory (PMSM) - Instalační manuál
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI 80_0043 - Technická informace -WEEE - Likvidace podle "Směrnice pro elektrická a elektronická zařízení – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technická informace -WEEE - Likvidace podle
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI60-0001 - IE4-Synchronnní motory


TI60-0001 - IE4-Synchronnní motory
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI60-0004 - IE4 - Převodové motory s účinností Super Premium


TI60-0004 - IE4 - Převodové motory s účinností Super Premium
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C010001 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů