Kuželočelní převodovky NORDBLOC.1

Výkon a provedení

  • Výkon: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Moment: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
Velikosti: 6

Výkonově optimalizované 2-stupňové kuželočelní převodovky jsou inovativním konstrukčním provedením NORD z vysoce pevné hliníkové slitiny. Nové 2stupňové kuželové převodovky NORDBLOC.1 se díky omyvatelnému provedení hodí obzvláště pro použití v těžebním a potravinářském průmyslu.

  • plný a dutý hřídel (lícované pero, Gripmaxx, svěrný spoj)
  • Standardní provedení: SK 92.1: Volitelně patka/příruba B14 s přírubou B5 a momentovým ramenem. SK 93.1: Volitelně příruba B14 s přírubou B5 a patkové provedení
  • Úhlové převodovky

  • Hliníkové provedení skříně zaručuje nízkou hmotnost
  • Vysoce efektivní, a proto pouze nízké provozní náklady
  • Inovativní design umožňuje rychlé čištění a redukuje hmotnost
  • Vysoká axiální a radiální zatížitelnost umožňuje bezpečný provoz
  • Tichý chod
  • široký rozsah otáček
  • provedení pro specifické aplikace

G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - 2-stupňové kuželočelní převodovky


G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - 2-stupňové kuželočelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě


B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě


B2000 - ATEX převodovky - Návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F1300 - Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele


F1300 - Kompletní řešení pohonů od jednoho dodavatele
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě


B1000 - Převodovky a převodové motory - návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G1000_IE3 - G1000 - Základní katalog převodovek s motory IE3


G1000_IE3 - G1000 - Základní katalog převodovek s motory IE3
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G5000 - Katalog převodovek s motory IE5+


G5000 - Katalog převodovek s motory IE5+
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6030 - Pohony pro letiště


A6030 - Pohony pro letiště
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6033 - Pohony pro potravinářství a nápojový průmysl


A6033 - Pohony pro potravinářství a nápojový průmysl
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6034 - Pohony pro ocelářství


A6034 - Pohony pro ocelářství
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6035 - Pohony pro jeřáby


A6035 - Pohony pro jeřáby
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6045 - Pohony pro obilní techniku


A6045 - Pohony pro obilní techniku
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0002_SMIL - Referenční aplikace SMIL


CS0002_SMIL - Referenční aplikace SMIL
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0004 - Referenční aplikace Chronopost


CS0004 - Referenční aplikace Chronopost
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0006 - Referenční aplikace WISCO


CS0006 - Referenční aplikace WISCO
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0008_H+E - Referenční aplikace H+E


CS0008_H+E - Referenční aplikace H+E
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0011 - Referenční aplikace TORRESOL


CS0011 - Referenční aplikace TORRESOL
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

CS0021 - Referenční aplikace BCD Group


CS0021 - Referenční aplikace BCD Group
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F1400 - Pohonná technologie z hliníku


F1400 - Pohonná technologie z hliníku
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

I8160 - Image brožura - představení firmy NORD


I8160 - Image brožura - představení firmy NORD
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S3400 - Povrchové úpravy pro pohony NORD


S3400 - Povrchové úpravy pro pohony NORD
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S5210 - LOGIDRIVE - Pohony pro pošty a balíkovou přepravu, letiště a sklady


S5210 - LOGIDRIVE - Pohony pro pošty a balíkovou přepravu, letiště a sklady
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1014 - Seznam dílů - kuželočelní 2-stupňové převodovky


PL1014 - Seznam dílů - kuželočelní 2-stupňové převodovky
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C010001 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C411000_3521 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 2D+2G


C411000_3521 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 2D+2G
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C412000_3521 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 3D+3G


C412000_3521 - Prohlášení o shodě - převodovky ATEX 3D+3G
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certifikát DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certifikát DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů