Nové!

Čelní převodovky MAXXDRIVE® XD

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.0 - 1,250 HP
  • Moment: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Skříň se zvětšenou osovou vzdáleností
  • 3 a 4stupňové
  • Ideálně vhodné pro zvedací zařízení
  • Skříň optimalizovaná pro radiální zatížení směřující směrem dolů
  • Kontrolní kryt
Velikosti: 8
Pracovní poloha: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Převod: 22.4:1 - 400:1

Průmyslová převodovka MAXXDRIVE® XD je k dispozici jako třístupňová a čtyřstupňová čelní převodovka. Konstrukce skříně vychází z osvědčeného principu blokové skříně a byla speciálně optimalizována pro vnější zatížení. Díky přímému uspořádání převodových stupňů má skříň velkou osovou vzdálenost, což umožňuje konstrukci pohonu ve tvaru písmene U. Zejména u pohonů zvedacích zařízení tak mohou být lanový buben a motor bez problémů umístěny na stejné straně převodovky. Skříně jsou mimoto standardně vybaveny kontrolním víkem.


Mnoho možností je převzato z osvědčeného modulárního systému řady průmyslových převodovek, takže dodací lhůty jsou podobné jako u standardních průmyslových převodovek MAXXDRIVE® . Nabízíme krátké dodací a projekční lhůty. To je možné díky rozsáhlým znalostem našich odborníků o specifických požadavcích jednotlivých aplikací a optimálnímu předzásobení.

  • Provedení pohonu: Motorový adaptér IEC/NEMA nebo volný hnací hřídel
  • Patková nebo násuvná montáž (s momentovým ramenem)
  • K dispozici různé výstupní hřídele: Plný hřídel, dutý hřídel (lícované pero/svěrný spoj), DIN5480
  • Volitelně k dispozici druhý hnací hřídel
  • Nástavba brzdy pomocí hnací příruby nebo brzdového držáku
  • K dispozici je výstupní spojka (soudečková spojka)

  • Optimalizovaná skříň pro externí zatížení
  • Zvětšená osová vzdálenost
  • Lze dodat přizpůsobení vstupních a výstupních hřídelů potřebným rozměrům zákazníka
  • Kontrolní kryt
  • Vysoká spolehlivost
  • Dlouhá životnost
  • Stejné montážní rozměry (3stupňová i 4stupňová)
  • Vysoká přesnost

B1050 - MAXXDRIVE Průmyslové převodovky - návod k obsluze a údržbě


B1050 - MAXXDRIVE Průmyslové převodovky - návod k obsluze a údržbě
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

B2050 - Průmyslové převodovky pro prostředí s nebezpečím výbuchu


B2050 - Průmyslové převodovky pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

G1050 - MAXXDRIVE Průmyslové převodovky


G1050 - MAXXDRIVE Průmyslové převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

A6035 - Pohony pro jeřáby


A6035 - Pohony pro jeřáby
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1050 - Options - Seznam dílů - ploché čelní převodovky


PL1050 - Options - Seznam dílů - ploché čelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Seznam dílů - ploché čelní převodovky


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Seznam dílů - ploché čelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Seznam dílů - ploché čelní převodovky


PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Seznam dílů - ploché čelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Seznam dílů - ploché čelní převodovky


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Seznam dílů - ploché čelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1050-SK-15207-SK-15507 - Seznam dílů - ploché čelní převodovky


PL1050-SK-15207-SK-15507 - Seznam dílů - ploché čelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Seznam dílů - ploché čelní převodovky


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Seznam dílů - ploché čelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Seznam dílů - ploché čelní převodovky


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Seznam dílů - ploché čelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Seznam dílů - ploché čelní převodovky


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Seznam dílů - ploché čelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Seznam dílů - ploché čelní převodovky


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Seznam dílů - ploché čelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C010001 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C452000_2019 - Prohlášení o shodě - ATEX 3D+3G, Průmyslové převodovky


C452000_2019 - Prohlášení o shodě - ATEX 3D+3G, Průmyslové převodovky
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certifikát DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certifikát DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - Prohlášení o shodě - ATEX 2D+2G, Průmyslové převodovky


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - Prohlášení o shodě - ATEX 2D+2G, Průmyslové převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů