Nové!

Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE® XJ

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 2.0 - 1,250 HP
  • Moment: 132,800 - 947,100 lbf-in
  • Skříň se zvětšenou osovou vzdáleností
  • uspořádání hřídelí „J“
  • 3-stupňové
  • Ideálně vhodné pro trakční pohon
  • Skříň optimalizovaná pro radiální zatížení směřující směrem dolů
Velikosti: 8
Pracovní poloha: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Převod: 12.5:1 - 112:1

Průmyslová převodovka MAXXDRIVE® XJ v kuželočelním provedení je vyráběna ve všech velikostech na osvědčeném principu blokové skříně. Díky různým možnostem těsnění lze průmyslové převodovky přizpůsobit rozmanitým okolním podmínkám. Možnosti chlazení a ohřevu umožňují flexibilní řízení teploty, což připouští použití i při silně proměnlivých okolních podmínkách a prodlužuje dobu použití maziv. Velká valivá ložiska a osové vzdálenosti zvyšují zatížitelnost a životnost komponent. Nabízíme krátké dodací a projekční lhůty. Využijte poradenství našich expertů, kteří mají rozsáhlé znalosti o specifických požadavcích každé aplikace.

  • Provedení pohonu: Motorový adaptér IEC/NEMA nebo volný hnací hřídel
  • Patková nebo násuvná montáž (s momentovým ramenem)
  • K dispozici různé výstupní hřídele: Plný hřídel, dutý hřídel (lícované pero/svěrný spoj), DIN5480
  • Nástavba brzdy pomocí hnací příruby nebo brzdového držáku
  • K dispozici je výstupní spojka (soudečková spojka)

  • Optimalizovaná skříň pro externí zatížení
  • Zvětšená osová vzdálenost
  • Lze dodat přizpůsobení vstupních a výstupních hřídelů potřebným rozměrům zákazníka
  • uspořádání hřídelí „J“
  • Vysoká spolehlivost
  • Dlouhá životnost
  • Možnost synchronizace pomocí řemenového pohonu
  • Vysoká přesnost