Kuželočelní převodovky MAXXDRIVE XT

Průmyslové převodovky

  • Výkon: 22 - 2.100 kW
  • Moment: 15.000 - 75.000 Nm
  • 2-stupňové
  • Vysoce zatížitelné, přesně vyrobené jednodílné skříně
  • Optimalizovaný tvar skříně a vedení vzduchu pro dosažení maximálních mezních tepelných výkonů s axiálním ventilátorem
  • Nízký provozní hluk
Velikosti: 7
Pracovní poloha: M1, M4, M5, M6
Převod: 6,3:1 - 22,4:1

Průmyslová převodovka MAXXDRIVE XT v dvoustupňovém kuželočelním provedení je vyráběna ve všech velikostech na osvědčeném principu blokové skříně. Díky silně žebrovanému provedení v kombinaci s optimalizovaným axiálním ventilátorem a kryty pro vedení vzduchu je dosaženo velmi vysokých mezních tepelných výkonů. Velká valivá ložiska a osové vzdálenosti zvyšují zatížitelnost a životnost komponent.

Z osvědčeného stavebnicového systému řady průmyslových převodovek je převzato mnoho opcí, takže dodací lhůty odpovídají standardní průmyslové převodovce MAXXDRIVE . Nabízíme krátké dodací a projekční lhůty. Využijte poradenství našich expertů, kteří mají rozsáhlé znalosti o specifických požadavcích každé aplikace.

  • Robustní valivá ložiska s dlouhou životností
  • Efektivní varianta ventilátorového chlazení
  • Různé možnosti montáže motoru
  • Dodávka kompletních, montážně připravených systémů včetně spojky, brzd, monitoringu apod. možná
  • Stavebnicově zabudované zpětné západkové brzdy umožňují snadnou přístupnost
  • Osvědčený princip jednodílné, blokové skříně

  • Optimální utěsnění umožňuje dlouhou životnost bez úniku oleje
  • Nízké emise hluku díky vysoce přesným kuželovým kolům
  • Efektivní ventilátorové chlazení díky optimalizovanému ventilátoru a vedení proudu vzduchu
  • Vysoká kapacita krouticího momentu
  • Zvýšená životnost maziva minimalizuje náklady na údržbu
  • Symetrická konstrukce
  • Zrcadlová montáž možná, vede ke snížení náhradních převodů
  • Lze dodat přizpůsobení vstupních a výstupních hřídelů potřebným rozměrům zákazníka
  • Vysoká spolehlivost
  • Dlouhá životnost
  • Vysoká přesnost

S1055 - Průmyslové kuželočelní převodovky MAXXDRIVE® XT


S1055 - Průmyslové kuželočelní převodovky MAXXDRIVE® XT
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

MAXXDRIVE® XT Bevel Industrial Gear Units - MAXXDRIVE® XT Průmyslové kuželočelní převodovky


MAXXDRIVE® XT Bevel Industrial Gear Units - MAXXDRIVE® XT Průmyslové kuželočelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

TI60-0011 - MAXXDRIVE XT - produktová informace


TI60-0011 - MAXXDRIVE XT - produktová informace
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

I8160 - Image brožura - představení firmy NORD


I8160 - Image brožura - představení firmy NORD
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

MAXXDRIVE® XT Bevel Industrial Gear Units - MAXXDRIVE® XT Průmyslové kuželočelní převodovky


MAXXDRIVE® XT Bevel Industrial Gear Units - MAXXDRIVE® XT Průmyslové kuželočelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S1055 - Průmyslové kuželočelní převodovky MAXXDRIVE® XT


S1055 - Průmyslové kuželočelní převodovky MAXXDRIVE® XT
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1050 - Options - Seznam dílů - ploché čelní převodovky


PL1050 - Options - Seznam dílů - ploché čelní převodovky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

PL1051 - SK5217 - SK 11217 - Seznam dílů - průmyslové převodovky MAXXDRIVE XT


PL1051 - SK5217 - SK 11217 - Seznam dílů - průmyslové převodovky MAXXDRIVE XT
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

C010001 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certifikát DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů